(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白)

螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白)

【特長】
・可依用途換色,顏色為獨特的雙色調,還可做標識。
・螺絲尺寸、材質可自由配合用途使用,非常方便。
・嵌入螺帽可立即完成旋鈕螺帽。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白):相關圖像

墊圈

螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白):相關圖像

螺帽 尺寸圖

螺帽蓋ISO規格墊圈對應品(白):相關圖像

螺帽蓋 尺寸圖

公稱BCDEF
M6101292.013.2
M61017132.013.2
M81315122.317.9
M81322192.317.9
M101718142.722.0
M101726222.722.0
M121921173.525.5
M121931273.525.5
M162427234.431.5
M162440364.431.5
M203032295.038.7
M20304845538.7
型號
SDCW-PL-M6-12
SDCW-PL-M8-15
型號數量折扣標準
出貨日
公稱 高度
(mm)
4天~ 612
4天~ 815

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 顏色 白色 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767