(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
AZBIL(阿自倍爾)
構造堅固,防水性優異的直流2線式。附提升辨識性的顯示燈。
【特長】
・直流2線式,可減輕配線成本。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・可強力固定的堅固外殼。
・從任一方向皆可一目瞭然的顯示燈。
・低消耗電流。(實現0.55mA)
・高密封性。(IP67G)
・高速反應。(實現2kHz)
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
AZBIL(阿自倍爾)
不挑安裝場所的小尺寸近接感應器。附止迴軸轂,安裝簡單。
【特長】
・薄度5.9mm,實現省空間(側面檢測型)。
・寬8mm的小型,檢測距離2.5mm。
・採用止迴軸轂,以1個螺絲即可簡單安裝,且不需要安裝零件(附止迴軸轂型)。
・可從3個方向辨識的顯示燈,輕鬆確認動作狀態。
・機型豐富,可對應各種用途。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
無配線極性的2線式。使用容易的泛用型。
【特長】
・交流、直流兩用,且為2線式。大幅削減配線工時。
・附設定顯示並可指示穩定檢測的區域(綠/紅色LED)。
・顯示燈從後方也可確認(預接線型、預接線連結器型)。
・小型、省空間。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路保護)。※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
以最迅速的交期與低價位提供各種最常用的近距感應器。Proximity Sensors with built-in Amplifier -Square Type-
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
φ3、M4且徑很小,可在受限的空間內安裝。Proximity Sensors with built-in Amplifier/Screw Type/Heat Resistant
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
可直接與PLC、N.C.裝置連接的直流2線式。產品種類豐富。
【特長】
・直流2線式,可減輕配線成本。附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域(僅N.O.輸出型)。
・機型豐富(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・高速反應(4mm為1.5kHz、7mm為1kHz)。
・所有型號皆備有互相干擾影響較少的異頻率型。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
直接開關繼電器、電磁閥等(最大開關電流200mA)。
產品種類豐富。
【特長】
・機型豐富(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・備有互相干擾影響少的異頻率型。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。
・可直接開關繼電器・電磁閥等(最大開關電流:200mA)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
自M8到M30皆分別備有NPN、PNP輸出,機型種類豐富。
【特長】
・小型、省空間。
・顯示燈從後方也可確認。
・高密封性。
・產品種類豐富。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
可進行非屏蔽獨有的長距離檢測。
【特長】
・長距離檢測(檢測距離為一般型FL7M的2倍)。
・直流2線式,可減輕配線成本。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・從任一方向皆可一目瞭然的顯示燈(螢光顯示燈)。
・高密封性(IP67G)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
最迅速的交期與低價位提供最常用的螺牙型近距感應器。Proximity Sensors with built-in Amplifier -Screw Type-
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
全不鏽鋼外殼近接感應器,專為汽車製造生產線焊接工程用特別設計的產品。
【特長】
・檢測面與外殼具耐衝擊性。
・耐磨耗性優異的一體成形不鏽鋼製產品。
・可減少噴濺物附著,特殊的耐噴濺塗層。
・內建防焊接電流雜訊的電路。
・產品備有M8、M12、M18、M30。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
減少工件碰撞造成感應器破損。
【特長】
・實現長距離的檢測。
・採用直流2線式無極性,可減輕配線成本並防止配線錯誤。
・附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域。
・可強力固定的堅固外殼。
・從任一方向皆可一目瞭然的螢光顯示燈。
・高密封性:IP67G。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
最適合汽車製造生產線焊接工程使用。已施行各種防噴濺對策。
【特長】
・噴濺物難以附著。
・採用阻燃電纜線。
・備有預接線連結器型。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 46天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
採用耐油性優異的優力膠電纜線的近接感應器。
專為汽車等製造生產線中充滿冷卻液的嚴苛環境設計。
【特長】
・外皮/絕緣體皆採用耐冷卻液性(耐油性)高的優力膠電纜線。
・備有M8、M12、M18、M30、一般型、鋁粉對策型(僅M12、M18、M30)等標準產品。
・電纜線成形採用特殊工法,提升本體密封性能。※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
検出距離【區分】 |
感應器形狀 |
頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) |
頭部尺寸(感應器形狀 圓柱型) |
檢測方向(感應器形狀 方型) |
屏蔽 |
放大器的種類 |
| |||||||||||||||||
廠牌 | AZBIL(阿自倍爾) | MISUMI | AZBIL(阿自倍爾) | MISUMI | AZBIL(阿自倍爾) | MISUMI | MISUMI | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | MISUMI | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | MISUMI | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) |
系列名稱 | |||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 當日可能 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 7天~ | 4天~ | 4天~ | 46天~ | 7天~ |
種類 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 | 近接感應器 |
検出距離【區分】 | ~2 / ~3 / ~10 | ~1 / ~2 / ~5 / ~10 | ~3 | ~3 / ~10 / ~20 | ~3 / ~10 | ~3 / ~5 | ~1 | ~5 / ~10 / ~20 | ~5 / ~10 / ~20 | ~2 / ~5 / ~10 | ~5 / ~10 / ~20 | ~2 / ~3 / ~10 / ~20 | ~2 / ~5 / ~10 | ~10 / ~20 | ~2 / ~3 / ~5 | ~3 | ~2 / ~5 / ~10 |
感應器形狀 | 螺牙型 | 螺牙型 / 圓柱型 | 方形 | 螺牙型 | 螺牙型 | 方形 | 螺牙型 / 圓柱型 | 方形 | 方形 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 | 螺牙型 |
頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) | M8 / M12 / M18 / M30 | M5 / M8 / M12 / M18 / M30 | - | M8 / M12 / M18 / M30 | M12 / M18 / M30 | - | M4 | - | - | M8 / M12 / M18 / M30 | M8 / M12 / M18 / M30 | M8 / M12 / M18 / M30 | M8 / M12 / M18 / M30 | M18 / M30 | M8 / M12 / M18 | M12 | M8 / M12 / M18 |
頭部尺寸(感應器形狀 圓柱型) | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
檢測方向(感應器形狀 方型) | - | - | 前面檢測 / 側面檢測 | - | - | 前面檢測 / 上面檢測 | - | 前面檢測 / 側面檢測 | 前面檢測 / 側面檢測 | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 / 非屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 / 非屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 |
放大器的種類 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 / 分離型(感應器單體) | 內建型 | 內建型 | 內建型 | 內建型 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策