(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不挑安裝場所的小尺寸近接感應器。附止迴軸轂,安裝簡單。
【特長】
・薄度5.9mm,實現省空間(側面檢測型)。
・寬8mm的小型,檢測距離2.5mm。
・採用止迴軸轂,以1個螺絲即可簡單安裝,且不需要安裝零件(附止迴軸轂型)。
・可從3個方向辨識的顯示燈,輕鬆確認動作狀態。
・機型豐富,可對應各種用途。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(1)檢測面中心 (2)顯示燈部 (3)塑膠絕緣纜線
(1)檢測面中心 (2)顯示燈部 (3)塑膠絕緣纜線
(1)檢測面中心 (2)顯示燈部 (3)塑膠絕緣纜線
(1)檢測面中心 (2)顯示燈部 (3)塑膠絕緣纜線
(1)檢測面中心 (2)塑膠絕緣纜線
(1)檢測面中心 (2)塑膠絕緣纜線
標準型號 | APM-□3A1(-S) | APM-□3B1(-S) | APM-□3D1 | APM-□3E1 | |
---|---|---|---|---|---|
檢測方式 | 高頻發振型(非屏蔽型) | ||||
額定動作距離 | 2.5mm ±15% | ||||
設定距離 | 0~1.8mm | ||||
標準檢測體 | 15×15mm t=1mm 鐵 | ||||
遲滯 | 動作距離的15%以下 | ||||
額定電源電壓 | DC 12/24V | ||||
使用電壓範圍 | DC 10.8~26.4V(漣波 10%以下) | ||||
消耗電流 | 10mA以下 | ||||
輸出型態 | NPN晶體管・開集極 | PNP晶體管・開集極 | |||
動作型態 | 常開(N.O.) | 常關(N.C.) | 常開(N.O.) | 常關(N.C.) | |
控制輸出 | 開關電流 | 30mA以下(電阻負荷) | |||
殘留電壓 | 1V以下(開關電流 30mA時) | ||||
輸出耐電壓 | 26.4V | ||||
反應頻率 | 120Hz | ||||
重複精度 | 0.05mm以下 | ||||
溫度特性 | 在動作距離上以+25℃為基準,-10~+55℃、±15%以下 | ||||
電源電壓特性 | 在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±10%、±2%以下 | ||||
顯示燈 | 輸出時橙色燈亮燈 | ||||
使用環境溫度 | -10~+55℃ | ||||
保存環境溫度 | -25~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(以DC 500V絕緣電阻計測量) | ||||
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘 所有充電部與外殼間 | ||||
耐振動 | 10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | ||||
耐衝擊 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護構造 | IP67(IEC529) | ||||
重量 | 約10g | ||||
電路保護 | 突波吸收、電源反向連接保護(-S:負荷短路保護) | ||||
連接方式 | 預接線(耐油纜線 外徑2.5mm 0.1mm2 3芯 1m) | ||||
外殼材質 | 聚芳酯樹脂 | ||||
鎖緊扭矩 | 0.5N・m(M2.6 螺牙) |
形狀 | 尺寸(mm) (寬×長×高) | 動作距離 (mm) | 檢測面的 位置 | 有無 止迴軸轂 | 輸出/動作型態 (開集極) | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前面檢測型 | 8×D×H (檢測面) D=5.9 H=9.4 (本體部) D=21.6 H=5.9 | 2.5 | 前面 | 無 | NPN | N.O. | APM-A3A1 |
N.C. | APM-A3B1 | ||||||
PNP | N.O. | APM-A3D1 | |||||
N.C. | APM-A3E1 | ||||||
有 | NPN | N.O. | APM-B3A1 | ||||
N.C. | APM-B3B1 | ||||||
PNP | N.O. | APM-B3D1 | |||||
N.C. | APM-B3E1 | ||||||
側面檢測型 | 8×25×5.9 | 側面 | 無 | NPN | N.O. | APM-C3A1 | |
N.C. | APM-C3B1 | ||||||
PNP | N.O. | APM-C3D1 | |||||
N.C. | APM-C3E1 | ||||||
有 | NPN | N.O. | APM-D3A1 | ||||
N.C. | APM-D3B1 | ||||||
PNP | N.O. | APM-D3D1 | |||||
N.C. | APM-D3E1 | ||||||
8×25×7.5 | 側面 | 無 | NPN | N.O. | APM-C3A1-S | ||
N.C. | APM-C3B1-S | ||||||
有 | PNP | N.O. | APM-D3A1-S | ||||
N.C. | APM-D3B1-S |
註:全型號皆備有異頻率型。異頻率型在型號末尾會加上「F」。
例:APM-C3A1的異頻率型⇒APM-C3A1F
※異頻率型為……發振頻率為標準型號不同,可減少相互干擾造成的影響。在需要近距離安裝多數接近開關時請選用。
本開關有附屬M2.6螺絲(頭部長度12mm)、六角螺帽、平墊圈及彈簧墊圈。
安裝時,請依照下列所示鎖緊扭矩鎖緊。
・容許鎖緊扭矩:0.5N・m
・建議螺牙徑:M2.6
如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。
・側方:A=5mm
・上方・前方:B=8mm、C=10mm
側面檢測型
前面檢測型
將接近開關以並列或面對面方式安裝時,可能會因為互相干擾引起誤動作,因此使用時請依照右上所示保持距離。
標準頻率型與異頻率型(APM-□3□1F)交互並列使用時,A・B尺寸皆請保持( )內以上的距離。
側面檢測型
前面檢測型
檢測面的位置 | A(mm) | B(mm) |
---|---|---|
側面檢測型 | 28(0) | 40(10) |
前面檢測型 | 28(0) | 40(10) |
接通電源後到能夠檢測出接近開關之間的時間在40ms以下。
此外,若負荷與接近開關使用不同的電源,請務必先接通接近開關的電源。
纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。
此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。
型號 |
---|
APM-A3A1 |
APM-B3A1 |
APM-B3A1F |
APM-B3B1 |
APM-C3D1 |
APM-C3E1 |
APM-D3A1 |
APM-D3A1-S |
APM-D3B1 |
APM-D3D1 |
APM-D3E1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 檢測方向(感應器形狀 方型) | 輸出型式 | 輸出 | 有無止迴軸轂 | 發振頻率 | 尺寸 | 取得規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 前面檢測 | 常開(NO) | NPN | 無 | 標準型 | - | CE | ||
4天~ | 前面檢測 | 常開(NO) | NPN | 有 | 標準型 | - | CE | ||
4天~ | 前面檢測 | 常開(NO) | NPN | 有 | 異頻率型 | - | CE/IEC | ||
4天~ | 前面檢測 | 常關(NC) | NPN | 有 | 標準型 | - | CE | ||
7天~ | 側面檢測 | 常開(NO) | PNP | 無 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE | ||
7天~ | 側面檢測 | 常關(NC) | PNP | 無 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE | ||
4天~ | 側面檢測 | 常開(NO) | NPN | 有 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE | ||
7天~ | 側面檢測 | 常開(NO) | NPN | 有 | 標準型 | 8X25X7.5mm | CE | ||
4天~ | 側面檢測 | 常關(NC) | NPN | 有 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE | ||
4天~ | 側面檢測 | 常開(NO) | PNP | 有 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE | ||
7天~ | 側面檢測 | 常關(NC) | PNP | 有 | 標準型 | 8X25X5.9mm | CE |
Loading...
種類 | 近接感應器 | 検出距離【區分】 | ~3 | 感應器形狀 | 方形 |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 非屏蔽 | 放大器的種類 | 內建型 | 電源與輸出規格 | 直流3線式有極性 |
連接方式 | 預接線型 | 纜線規格 | 塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.1㎟、φ0.08/19、3芯)φ2.5 | 纜線長度(m) | 1 |
檢測距離 L1詳情(mm) | 2.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策