(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
AZBIL(阿自倍爾)
可對應各式各樣的現場。
【特長】
・種類豐富,可對應各種檢測需求。
・提升對變頻器螢光燈等的耐外亂光性能。
・藉由採用金屬套筒,提升安裝可靠性。
・透光型也備有異頻率型,實現毫無壓力的安裝。
・檢測時若不順利,可利用解決問題按鈕適當設定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
系列產品為2光軸型,可實現省空間、省配線。溝槽寬25mm、溝槽深35mm,尺寸容易使用。
【特長】
・辨識性良好的顯示燈(通電顯示/入光顯示)。
・保證-25℃可使用,對應冷凍倉庫。
・第1光軸位置距離前端僅4mm。
・小型、輕量的塑膠外盒。
・密封性IP64。
・可透過L.O./D.O.切換開關設定每條光軸的動作模式(2光軸型)。
・可緊密聯裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AZBIL(阿自倍爾)
只需安裝在管件上,即可輕鬆檢測出液面。
【特長】
・以透光折射方式確保充分的入遮光程度差。
・也可對應透光率較差的液體(光阻劑、廢液)。
・安裝管件的外徑為φ8~13。安裝方法除了使用束線帶之外,也可使用M3螺絲安裝。
・顯示燈、動作切換開關配置在側面。聯裝時一邊確認動作顯示燈可便於調整。
・以一種機型即可檢測出上限、下限。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
検出類型 |
検出距離【區分】 |
放大器的種類 |
光軸俓(選用透過型光纖感應器時) |
最小檢出物體(選用光纖感應器時) |
廠牌 | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) | AZBIL(阿自倍爾) |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
| |
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 7天~ | 4天~ |
種類 | 光電感應器 | 光電感應器 | 廣域感應器 / 光纖感應器 | 光電感應器 |
検出類型 | 透過 / 反射 / 回歸反射(鏡射) | 透過 | 透過 / 反射 | 透過 |
検出距離【區分】 | ~50 / ~500 / ~1000 / ~2000 / ~4000 / ~5000 / 10000以上 | ~30 | ~10 / ~20 / ~30 / ~100 / ~200 / ~400 / ~1000 / ~2000 / ~4000 / ~5000 | - |
放大器的種類 | 內建型 | 內建型 | 分離型(感應器單體) | 內建型 |
光軸俓(選用透過型光纖感應器時) | - | - | 0.125 ~ 4×0.25 | - |
最小檢出物體(選用光纖感應器時) | - | - | 0.005 ~ 0.1 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策