(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內建放大器管線安裝液面感應器

AZBIL PHOTOELECTRIC SENSORS

內建放大器管線安裝液面感應器

只需安裝在管件上,即可輕鬆檢測出液面。

【特長】
・以透光折射方式確保充分的入遮光程度差。
・也可對應透光率較差的液體(光阻劑、廢液)。
・安裝管件的外徑為φ8~13。安裝方法除了使用束線帶之外,也可使用M3螺絲安裝。
・顯示燈、動作切換開關配置在側面。聯裝時一邊確認動作顯示燈可便於調整。
・以一種機型即可檢測出上限、下限。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HPQ-T2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單位:mm
內建放大器管線安裝液面感應器尺寸圖

 

產品規格

型號HPQ-T1HPQ-T1-002HPQ-T1-003HPQ-T1-004HPQ-T2HPQ-T2-005
檢測方式對照型
適用
管線
φ8~13mm
壁厚1mm
--
φ3~7mm
壁厚0.6~1mm
----
適用管線材質PFA透明管
標準檢測物體
重複檢測位置精度1mm以下
光源紅外光LED(高峰發光波長950nm)
電源電壓DC10~28V(漣波10%以下)
消耗電流25mA以下
動作
型態
亮色ON(LO)-----
深色模式ON(DO)-----
LO/DO切換--
輸出
型態
NPN開集極--
PNP開集極----
控制
輸出
開關電流100mA以下(電阻負荷)
輸出耐電壓DC30V
殘留電壓1V以下(開關電流 100mA時)
反應時間2ms以下(動作/復位同時)
感度調整----
顯示燈動作顯示燈:紅(輸出ON時亮燈)
使用環境照度1000lx以下(白熾燈)
使用溫度範圍-10~55℃(不可凍結)
保存溫度範圍-25~70℃(不可凍結)
使用濕度範圍30~85%RH(避免結露)
絕緣電阻20MΩ(以DC500V測量)
耐電壓AC1000V 50/60Hz 1分鐘 所有充電部與外殼間(LO/DO切換開關、感度調整量部為AC500V)
耐振動10-55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
耐衝擊500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保護構造IP50(IEC規格)
保護電路附電源反向連接電路、接通電源時防止誤動作電路(約20ms)、輸出短路保護電路
連接方式預接線 纜線2m(型號HPQ-T1/T2有纜線5m型)
材質外殼:PC(聚碳酸酯)樹脂 束線帶:尼龍 軟管:矽膠
重量約25g(僅本體,附2m纜線)

※根據實際使用的管線、液體的透光率、折射率,可能會有無法穩定檢測的情況發生。
  請於實機確認動作、並充分評估後再行使用。
  如在建議的適用管線、材質、壁厚以外使用,請於實機確認動作、並充分評估後再行使用。

規格表

托架材質感度調整輸出型態型號
φ8~φ13mm-NPN開集極HPQ-T1
-PNP開集極HPQ-T2
NPN開集極HPQ-T1-002
NPN開集極HPQ-T1-003
φ3~φ7mm-NPN開集極HPQ-T1-004
-PNP開集極HPQ-T2-005

※HPQ-T1/T2型也有纜線5m的類型。

使用範例

內建放大器管線安裝液面感應器使用範例

 

產品特長詳情

  • 穩定檢測:以透光折射的方式確保充分的遮光程度差。也可對應透光率較差的液體(光阻劑、廢液)。
  • 對應各種管徑:安裝管線外徑為φ1/16英吋、3~7mm、8~13mm。安裝方法除了使用束線帶之外,也可使用M3螺絲安裝。
  • 操作面為側面配置:顯示燈、動作切換開關配置在側面。聯裝時一邊確認動作顯示燈可便於調整。

技術資訊・設計概念

檢測原理

內建放大器管線安裝液面感應器檢測原理

 

內建放大器管線安裝液面感應器光軸位置

光軸位置
開縫寬度為1mm,以下可重複檢測出。
※因檢測液體的狀態而異。

型號
HPQ-T2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 光電感應器 檢出類型 對照 放大器的種類 內建型
檢測對象 液面(管線安裝) 適用管(φ) 8~13 光軸配置種類 使用投光・受光一體型單體
檢測光的種類 標準 檢測光的顏色 紅外光LED 使用溫度範圍(℃) -10~55
使用濕度範圍(%) 35~85 保護構造 IP50 檢測頭形狀 管線安裝
檢測光放射方向 側面 放大器功能 反應速度調整 光纖長/纜線長(m) 2
電源電壓(V) DC10 ~28 輸出型態 PNP晶體管開集極 消耗電流 25mA以下
檢測頭最大尺寸(mm) W28×H7.4×L26

內建放大器管線安裝液面感應器的型號HPQ-T2頁面。
記載關於型號HPQ-T2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767