標準沖壓腳輪 中荷重用(活動) 零件組(無車輪) (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 對應車輪直徑 (φmm) |
---|
| |
4天~
| 63 | 63 | 82 | 82 | 75 |
| |
9天~
| 71 | 71 | 95 | 95 | 100 |
| |
4天~
| 80 | 80 | 108 | 108 | 130 |
| |
9天~
| 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
| |
8天~
| 112 | 112 | 140 | 140 | 180 |
| |
4天~
| 112 | 112 | 140 | 140 | 200 |
| |
8天~
| 125 | 125 | 160 | 160 | 250 |
| |
8天~
| 140 | 140 | 175 | 175 | 300 |
Loading...
基本資訊
腳輪型 |
平板式活動
|
剎車 |
無 |
金屬零件材質 |
鋼
|
安裝孔種類 |
圓孔
|
用途 |
物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 |
荷重區分 |
中荷重 |
零件顏色(加工) |
鍍白鋅 |
規格 |
零件組(無車輪) |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策