(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中高荷重輪73系列

中高荷重輪73系列

・車輪材質:尼龍/聚氨酯PU/橡膠
・適用:各類中高荷重設備、各類型工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備、各類型手推車等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4ERH73A
4ERH73B
4ERH73C
4NYH73A
4NYH73B
4NYH73C
4PUH73A
4PUH73B
4PUH73C
5ERH73A
5ERH73B
5ERH73C
5NYH73A
5NYH73B
5NYH73C
5PUH73A
5PUH73B
5PUH73C
6ERH73A
6ERH73B
6ERH73C
6NYH73A
6NYH73B
6NYH73C
6PUH73A
6PUH73B
6PUH73C
8ERH73A
8ERH73B
8ERH73C
8NYH73A
8NYH73B
8NYH73C
8PUH73A
8PUH73B
8PUH73C
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
使用軸承
4天 平板式活動144140.01~220.00200[橡膠] 橡膠10048816202×2
4天 平板式活動144140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠100481296202×2
4天 平板式固定144140.01~220.00200[橡膠] 橡膠10048-6202×2
4天 平板式活動144220.01~320.00300[尼龍] 尼龍10050816202×2
4天 平板式活動144220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍100501296202×2
4天 平板式固定144220.01~320.00300[尼龍] 尼龍10050-6202×2
4天 平板式活動144220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯10048816203×2
4天 平板式活動144220.01~320.00附活動剎車300[聚氨酯] 聚氨酯100481296203×2
4天 平板式固定144220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯10048-6203×2
4天 平板式活動165220.01~320.00250[橡膠] 橡膠12548966202×2
4天 平板式活動165220.01~320.00附活動剎車250[橡膠] 橡膠125481296202×2
4天 平板式固定165220.01~320.00250[橡膠] 橡膠12548-6202×2
4天 平板式活動165320.01~485.00350[尼龍] 尼龍12550966202×2
4天 平板式活動165320.01~485.00附活動剎車350[尼龍] 尼龍125501296202×2
4天 平板式固定165320.01~485.00350[尼龍] 尼龍12550-6202×2
4天 平板式活動165320.01~485.00400[聚氨酯] 聚氨酯12548966203×2
4天 平板式活動165320.01~485.00附活動剎車400[聚氨酯] 聚氨酯125481296203×2
4天 平板式固定165320.01~485.00400[聚氨酯] 聚氨酯12548-6203×2
4天 平板式活動191320.01~485.00340[橡膠] 橡膠150481156202×2
4天 平板式活動191320.01~485.00附活動剎車340[橡膠] 橡膠150481416202×2
4天 平板式固定191320.01~485.00340[橡膠] 橡膠15048-6202×2
4天 平板式活動191320.01~485.00400[尼龍] 尼龍150501156202×2
4天 平板式活動191320.01~485.00附活動剎車400[尼龍] 尼龍150501416202×2
4天 平板式固定191320.01~485.00400[尼龍] 尼龍15050-6202×2
4天 平板式活動191320.01~485.00400[聚氨酯] 聚氨酯150481156203×2
4天 平板式活動191320.01~485.00附活動剎車400[聚氨酯] 聚氨酯150481416203×2
4天 平板式固定191320.01~485.00400[聚氨酯] 聚氨酯15048-6203×2
4天 平板式活動242320.01~485.00390[橡膠] 橡膠200481506202×2
4天 平板式活動242320.01~485.00附活動剎車390[橡膠] 橡膠200481506202×2
4天 平板式固定242320.01~485.00390[橡膠] 橡膠20048-6202×2
4天 平板式活動242320.01~485.00400[尼龍] 尼龍200501506202×2
4天 平板式活動242320.01~485.00附活動剎車400[尼龍] 尼龍200501506202×2
4天 平板式固定242320.01~485.00400[尼龍] 尼龍20050-6202×2
4天 平板式活動242485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯200481506203×2
4天 平板式活動242485.01~750.00附活動剎車500[聚氨酯] 聚氨酯200481506203×2
4天 平板式固定242485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯20048-6203×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 76 (92) 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 67 (76) 板長度 L(mm) 118
板寬度 W(mm) 103 用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 11
金屬零件表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767