(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附槽螺帽 高型1級 細螺紋【包裝數為1~100】

附槽螺帽 高型1級 細螺紋

加高型防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・用於緊固、固定,透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・材質:鋼/表面處理:無。
・螺牙種類:公制細螺紋。
・六角螺帽規格:1級。
【用途】
・防止螺帽脫落用螺帽。
・使用範圍多樣,包括火車、戰車、機車、汽車等。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附槽螺帽 高型 1級 細螺紋規格

帶槽螺帽 高型 1級 細螺紋尺寸圖

附槽螺帽 高型 1級 細螺紋尺寸圖

螺絲公稱

  • M8
  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M20
  • M22
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
  • M42
  • M45
  • M48

 

(單位:mm)

 

螺牙公稱
d
螺距細螺紋mwSn溝槽數(參考)
開口銷尺寸
M81.09.56.513262×18
M101.25128172.52.5×25
M121.251510192.83.2×25
M141.51611223.53.2×28
M161.51913243.54×32
M201.52216304.54×40
M221.52618324.55×40
M242.02719365.55×45
M272.03022415.55×50
M302.03324465.56.3×56
M332.035265076.3×63
M363.038295576.3×71
M393.040316076.3×71
M422.0463465788×71
M452.048367098×80
M482.050387598×80

※部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

型號
HNTF1A-ST-MS8
HNTF1A-ST-MS10
HNTF1A-ST-MS12
HNTF1A-ST-MS14
HNTF1A-ST-MS20
HNTF1A-ST-MS22
HNTF1A-ST-MS30
HNTF1A-ST-MS36
HNTF1A-ST-MS39
HNTF1A-ST-MS42
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位
5天~ 8零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 10零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 12零售(能以1pcs為單位購入)

包裝數為100

5天~ 14盒‧袋
5天~ 20零售(能以1pcs為單位購入)

包裝數為20

5天~ 22盒‧袋
4天~ 30盒‧袋
5天~ 36盒‧袋
5天~ 39盒‧袋
5天~ 42盒‧袋

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 螺牙種類 公制細螺紋
用途・機能 防止脫落 表面處理(詳細) 六角螺帽規格 1級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767