(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型多功能功率放大器

小型多功能功率放大器

【特長】
・採用混合積體電路(Hybrid IC)的先進技術,小型且多功能的功率放大器。
・體積小、省空間,為以往產品的1/2以下。
・具高信賴性,電路板組成不使用配線。
・多功能 ・可同時驅動2個閥。
・控制器內建放大器功能(EDC-PC6-AWZ-D2-20)。
・內建顫振頻率可變功能(自11、20設計開始)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EDA-PD1-NWZ-D2-11
EDC-PC6-AWZ-D2-20
型號數量折扣標準
出貨日
功能 TIMER
4天~ 放大型-
8天~ 放大控制型0.1~2sec可變

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 増幅器 電源電壓 DC24V 調整旋鈕 1回旋鈕

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767