(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
NACHI(不二越)
【特長】
・採用混合積體電路(Hybrid IC)的先進技術,小型且多功能的功率放大器。
・體積小、省空間,為以往產品的1/2以下。
・具高信賴性,電路板組成不使用配線。
・多功能 ・可同時驅動2個閥。
・控制器內建放大器功能(EDC-PC6-AWZ-D2-20)。
・內建顫振頻率可變功能(自11、20設計開始)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NACHI(不二越)
高精度且具高信賴性的閥,是將感測油壓迴路中壓力變化而開啟/關閉電路的開關模組化的閥。
【特長】
・將感測油壓迴路中壓力變化而開啟/關閉電路的開關模組化的閥。
・檢測精度高,可進行高精度的迴路控制,且具絕佳信賴性。
・最高使用壓力25MPa{255kgf/cm-2}。
・DIN連結器內藏指示燈,可一眼辨識動作。
・備有A、B兩孔口可由一台控制的W型,有助於縮小裝置體積。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
廠牌 | TAIYO(太陽鐵工) | NACHI(不二越) | NACHI(不二越) | NACHI(不二越) |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
標準出貨日 | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 8天~ |
種類 | 板/底座塊 | 板/底座塊 | 増幅器 | 壓力開關 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策