(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

遙控洩壓閥

HYDRAULIC RERIEF VALVE

遙控洩壓閥

【特長】
- 透過連接到平衡活塞式壓力控制閥的排氣口,可以輕鬆地遠端控制壓力。
・RCD型也可用作直動式洩壓閥。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RC-T02-3-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RC-T02-3-12
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

公稱口徑(尺寸) 1/4 最高使用壓力(MPa) 21 最大流量(ℓ/min) 2
壓力調整範圍(MPa) 3.5~21 設計號碼 12 安裝方法 ねじ接続形
調整螺栓型 非対応

遙控洩壓閥的型號RC-T02-3-12頁面。
記載關於型號RC-T02-3-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767