(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

面板扣件(節省空間型)PFHV

面板扣件(節省空間型)PFHV

此為小型、高度低的節省空間型配件,可同時對應十字型與一字型起子。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

パネルファスナー(省スペース型) PFHV:関連画像

外形圖

螺絲
規格
品號A
Max.
最小
板厚
下孔徑
+0.08
C
Max.
E
±0.25
G
±0.4
H
±0.13
P
±0.64
T1
Max.
T2
Nom.
螺絲起子
尺寸
*D
M3×0.5PFHV-M3-0CN0.920.925.55.496.955.552.0306.6911.25#15.8
PFHV-M3-1CN7.561.9
M4×0.7PFHV-M4-0CN0.920.926.46.387.856.592.7908.514.1#26.7
PFHV-M4-1CN9.392.7
單位:mm
  • ※D:安裝孔中心到母材邊緣的最短距離
型號
PFHV-M3-0CN
PFHV-M4-0CN
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺栓徑(M) 公稱 G尺寸
(mm)
4天~ 335.55
4天~ 446.59

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 用途 面板用 表面處理 鍍鎳
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767