(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺帽護蓋(附墊圈對應品・灰色)

螺帽護蓋(附墊圈對應品・灰色)

保護螺栓前端到螺帽的蓋子。此外,螺帽部分為六角形狀,可確實貼合。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

尺寸h1h2h3h4d1d2d3d4
M62111422312.5105
M83015632717137
M103517733121179
M1237178334241911
M16502313344302415
M20552815349373019
型號
CVNTZTGR-PL-M6
CVNTZTGR-PL-M8
CVNTZTGR-PL-M10
CVNTZTGR-PL-M12
CVNTZTGR-PL-M16
CVNTZTGR-PL-M20
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺栓徑(M) 螺牙公稱(M) 高度
(mm)
4天~ 6621
4天~ 8830
4天~ 101035
4天~ 121237
4天~ 161650
4天~ 202055

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 軟質氯乙烯 表面處理 灰色塗裝 顏色 灰色
販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767