(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具備特殊螺絲的特性,藉由防鬆脫機構與內建的彈簧,可解決使用時細節問題,是劃時代的鉚接產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SKF-M4-009S-SUS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SKF
型 式 | 螺絲公稱 | h 最大 | 可使用 最小板厚 | 安裝 孔徑 +0.08 -0 | P 最大 | H±0.2 | B | +0.3 -0 | S±0.2 | 有效螺絲 尺寸 | 安裝孔中心與 板端的最小距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF-M3-009 S | M3 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.38 | 9.0 | 8.2 | 6 | (4.7) | 7 | |
SKF-M3-010 S | 7 | (5.7) | |||||||||
SKF-M3-011 S | 8 | ||||||||||
SKF-M3-209 S | 1.4 | 1.4 | 6 | (4.1) | |||||||
SKF-M3-210 S | 7 | (5.1) | |||||||||
SKF-M3-211 S | 8 | (5.7) | |||||||||
SKF-M4-009 S | M4 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 6.38 | 9.0 | 9.2 | 6 | (4.4) | 8 | |
SKF-M4-010 S | 7 | (5.4) | |||||||||
SKF-M4-011 S | 8 | ||||||||||
SKF-M4-209 S | 1.4 | 1.4 | 6 | (3.8) | |||||||
SKF-M4-210 S | 7 | (4.8) | |||||||||
SKF-M4-211 S | 8 | (5.4) | |||||||||
SKF-M5-209 S | M5 | 1.4 | 1.4 | 8.8 | 8.78 | 9.0 | 11.2 | 6 | (3.5) | 9 | |
SKF-M5-211 S | 8 | (4.5) |
單位:mm
SEL Krest螺絲
SEL Krest螺絲具備產品面板開/關區域中用於抽屜等的裝飾螺絲、旋鈕螺絲和吊墜螺絲等傳統特殊螺絲的特徵,並且還具有內置鎖定機構。為一種創新的鉚接產品,可消除使用過程中因彈簧而產生的不便。
安裝方法
(1)開設指定的安裝底孔。
※此時,請勿切下安裝側的安裝孔中的毛邊等母材,直接壓入。
(2)將面板扣件的導引端部插入安裝底孔。
(3)利用沖壓加壓,直到壓紋部分完全壓入。
可靠性
壓紋部分透過壓入使對象板材發生塑性變形,並固定在倒錐形的柄周圍,因而可獲得高壓拔力。
波浪狀壓紋部分使對象金屬發生波形移位,因而可獲得高旋轉扭矩。
適用螺栓徑(M) | 4 | 材質 | 不鏽鋼 | 安裝對象形狀 | φ6.4 |
---|---|---|---|---|---|
最小板厚(mm) | 0.8 | 用途 | 面板用 | 螺牙部長度 | 6 |
SEL Krest螺絲的型號SKF-M4-009S-SUS頁面。
記載關於型號SKF-M4-009S-SUS之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策