(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附槽螺帽(堡形螺帽)低型1級【包裝數為1~300】

附槽螺帽(堡形螺帽)低型1級

防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・六角部有缺口、螺帽高度較低的類型。
・在需要考慮螺帽高度的情況下使用。
【用途】
・便於緊固、固定。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附溝槽螺帽(堡形六角螺帽) 低型 1級產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺牙公稱(d)低型Sdw1n

(參考)
開口銷的
尺寸
mwm1基準
尺寸
容許公差小型
基準
尺寸
容許公差小形
基準
尺寸
容許公差
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M1080
-0.36
0
-0.58
4.50
-0.3
0
-0.48
-170
-0.25
0
-0.7
140
-0.25
0
-0.7
16.513.52.8+0.25
0
+0.3
0
62.5×25
M12106190
-0.35
0
-0.8
171816.53.5+0.3
0
+0.4
0
3.2×25
(M14)110
-0.43
0
-0.70
70-0.360
-0.58
722190
-0.35
0
-0.8
21183.2×28
M161388242223214.54×32
(M18)272426234×36
M20302729264×40
型號
HNTF1L-ST-M10
HNTF1L-ST-M12
HNTF1L-ST-M16
HNTF1L-STC-M12
HNTF1L-STC-M16
HNTF1L-STU-M10
HNTF1L-STU-M12
HNTF1L-STU-M16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 10[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 12[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為200

4天~ 12鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為100

13天~ 16鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為300

13天~ 10鍍白鋅盒‧袋鍍白鋅

包裝數為200

4天~ 12鍍白鋅盒‧袋鍍白鋅
4天~ 16鍍白鋅零售(能以1pcs為單位購入)鍍白鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 相當於SS400 螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 防止脫落
六角螺帽規格 1級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767