(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
600V耐熱單芯電線。由於導體使用鍍錫軟銅絞線,持續使用溫度為-60℃~150℃。
型式 | 截面積 (mm2) | 顏色 |
FA | 0.3*(AWG22) | W(白)・BK(黑) R(紅)・BE(藍) Y(黃)・GN(綠) N(透明) |
0.5*(AWG20) | ||
0.75*(AWG18) | ||
1.25*(AWG16) | ||
2*(AWG14) | ||
3.5*(AWG12) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 完成外徑 (mm) | 安全規格 | 護套(外層)顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 綠色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 綠色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 綠色 | ||
4天~ | 10 | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [其他] 透明色 | ||
4天~ | 10 | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [其他] 透明色 | ||
4天~ | 10 | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | [其他] 透明色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.3 | 22 | 1.22 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黑色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 綠色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 綠色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 綠色 | ||
4天~ | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [其他] 透明色 | ||
4天~ | 10 | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [其他] 透明色 | ||
4天~ | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | [其他] 透明色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 紅色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 白色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.5 | 20 | 1.4 | - | 黃色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 200 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [藍] 藍色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 黑色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 黑色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 黑色 | ||
當日可能 | - | 200 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 黑色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 綠色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 綠色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 綠色 | ||
當日可能 | - | 200 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 綠色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [其他] 透明色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [其他] 透明色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | [其他] 透明色 | ||
當日可能 | - | 10 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 紅色 | ||
當日可能 | - | 50 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 紅色 | ||
當日可能 | - | 100 | 0.75 | 18 | 1.9 | PSE | 紅色 |
Loading...
芯數(芯) | 1 | 額定電壓 | 600V | 屏蔽 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 耐熱性 / 耐寒性 | 護套(外層)材料 | 氟類 | 電源、訊號 | 兩用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策