(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】 鋁合金筆型氣壓缸 MCPAL系列

【經濟型】 鋁合金筆型氣壓缸 MCPAL系列

標準價格:◆◆328~1970/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCPAL系列為筆型缸。採用鋁合金缸筒,成本低。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質 缸體材質 鋁合金
 表面處理 本色陽極氧化
規格表
型式行程(mm)氣壓缸尾
部形式
固定方式*1桿端接頭*2磁簧開關*3
Type氣壓缸內徑(mm)類型數量
E-MCPAL
(無氣緩衝,無磁環)
E-MCPALC
(附氣緩衝,無磁環)
E-MCPALS
(無氣緩衝,附磁環)
E-MCPALCS
(附氣緩衝,附磁環)
2010 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125
150 160 175 200 250 300 350 400 450 500
BA(圓尾)
BB(單耳)
BC(平尾)
NB(無固定架)
FB(腳座固定架)
FR(法蘭)
PB(耳環固定座)
NR(無接頭)
SJ(I接頭)
DJ(Y接頭)
FJ(浮動接頭)
NS(無磁簧開關)
CGM(有接點磁簧開關)
DGM(無接點磁簧開關-二線式)
DGN(無接點磁簧開關-三線NPN式)
DGP(無接點磁簧開關-三線PNP式)
無指定
(只有NS可選)
1
2
25
32
40
(*1)固定配件:FB(腳座固定架)商品頁面 ,FR(法蘭)商品頁面 ,PB(耳環固定座)商品頁面 ,耳環固定座只有單耳氣壓缸可選,腳座固定架無法搭配平尾氣壓缸。
(*2)桿端接頭參考:SJ(I接頭)、DJ(Y接頭)商品頁面 ,FJ(浮動接頭)商品頁面
(*3)無磁環類型氣壓缸不可選磁簧開關。磁簧開關線長2米。

■氣壓缸規格
氣壓缸內徑(mm)20~40
運作方法複動型
使用流體空氣(經40μm以上的濾網過濾)
使用壓力範圍Mpa(psi)0.1~1(14~145)
保證耐壓力Mpa(psi)1.5(215)
工作溫度℃-20~70
使用速度範圍mm/s30~800
行程公差範圍0~150>0~150
緩衝形式防撞墊

■磁簧開關規格
項目無接點磁簧開關有接點磁簧開關
類型二線式NPN三線式PNP三線式二線式
電壓10V~28VDC5V~30V DC5V~240V AC/DC
最大開關電流2.5mA~100mA30/200mA Max.100mA
最大接點容量2.8W Max.6W Max.10W Max.
內部消耗電流3mA Max.5mA Max.
洩漏電流0.05mA Max.0.01mA Max. 
保護電路電源極性反向保護、突波吸收保護
工作溫度-10℃~70℃
保護等級一般性IP64

■氣壓缸理論輸出力表
氣壓缸內徑
(mm)
動作
方式
受壓面積
(mm2)
空氣壓力MPa
0.10.20.30.40.50.60.7
20推出側314.031.462.894.2125.6157.0188.4219.8
拉回側263.826.452.879.1105.5131.9158.3184.6
25推出側490.649.198.1147.2196.3245.3294.4343.4
拉回側412.141.282.4123.6164.9206.1247.3288.5
32推出側803.880.4160.8241.2321.5401.9482.3562.7
拉回側690.869.1138.2207.2276.3345.4414.5483.6
40推出側1256.0125.6251.2376.8502.4628.0753.6879.2
拉回側1055.0105.5211.0316.5422.0527.5633.0738.5

■外形尺寸表
氣壓缸內徑
(mm)
AA1A2BCDD1EFGHIJK
201311221104070211228121620126M8×1.25
251351281144470211430141622176M10×1.25
321411281144470271430141622176M10×1.25
401651521384692271432142224177M12×1.25
 
氣壓缸內徑
(mm)
LMPQRR1SUVWXARAXAY
20M22×1.25108161910122986G1/873329
25M22×1.51281619121234108G1/873329
32M24×2.012101625121539.51210G1/883732
40M30×2.012122025121549.51614G1/484741
產品要點
圖片

・鋁合金缸體,成本低。
・活塞桿導向精度高,無需另加潤滑油。
 
注意事項
圖片
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCPAL20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPAL25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPAL32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPAL40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALC20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALC25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALC32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALC40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCPALCS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCPALCS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCPALCS32-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCPALCS40-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCPALS20-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCPALS25-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[BA,​BB,​BC]-[FB,​FR,​NB,​PB]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
安裝固定架 氣壓缸磁環 氣壓缸桿端接頭 磁簧開關類型 磁簧開關數量 氣壓缸尾部形式 緩衝形式
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 3210 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 4010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾氣緩衝
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2010 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊
10天~ 2510 ~ 500法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-單耳 / 圓尾 / 平尾緩衝墊

Loading...

基本資訊

氣壓缸運作方式 雙作用型 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::70 使用壓力(MPa) 0.1::1
活塞桿前端 外螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767