(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 耳環固定座

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 耳環固定座

標準價格:◆◆72元~213元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸配件產品。配合不同種類氣壓缸,有相對應的氣壓缸配件。
顧客可根據實際條件,選擇不同的安裝附件。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購4~10個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
規格表
訂購範例
型式固定架CACBCDCECFCHCTCPCQDSQ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCPAPB1610723122025.51616912
2051128486732322.5721211216
32511355267363646.522271516
4055137567140403726261520
缸徑25通用缸徑20,缸徑50,60通用缸徑40
型式固定架AABBBCBDBEBFBGBG1BHBKBJBLBM
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCPFPB20593021.517.130401212.182.573715
3275403026.140531520.110395015
缸徑25通用缸徑20,缸徑40通用缸徑32
型式固定架DQCACBCDCECFCHCPCQCT
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCPIPB10118.116.4762012.5244.512.12
121312.126912515275.516.12
201616.135115322030721.12.5
322034.653.611741202435744.63
402742.665.614652283040954.63
缸徑16通用缸徑12,缸徑25通用缸徑20
產品要點

圖片

・配件種類多,適合各種安裝形式。
・市場通用性強,維修更換方便。
・根據不同缸徑,可單獨訂購配件。
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCPA-PB16
E-MCPA-PB20
E-MCPA-PB32
E-MCPA-PB40
E-MCPF-PB20
E-MCPF-PB32
E-MCPI-PB10
E-MCPI-PB12
E-MCPI-PB20
E-MCPI-PB32
E-MCPI-PB40
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑
(mm)
搭配氣壓缸類型
5天~ 16E-MCPA系列
5天~ 20E-MCPA系列
5天~ 32E-MCPA系列
5天~ 40E-MCPA系列
4天~ 20E-MCPF系列
4天~ 32E-MCPF系列
5天~ 10E-MCPI系列
5天~ 12E-MCPI系列
5天~ 20E-MCPI系列
5天~ 32E-MCPI系列
5天~ 40E-MCPI系列

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 U形扣件 材質 碳鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767