(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆264元-452元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 緩衝行程 | 安裝螺牙 | A | B | C | |
Type | No. | |||||
E-MPVC | 8 | 5 | M8x0.75 | 43 | 5.5 | 25 |
10 | 48 | 10.5 | ||||
10 | 3 | M10x1.0 | 16.5 | 5.5 | 7.5 | |
3-FM5* | 20.5 | 5.5 | 11.5 | |||
5 | 48 | 5 | 34 | |||
10 | 53 | 10 | 34 | |||
15 | 58 | 15 | 34 |
使用流體 | 已過濾的壓縮空氣 |
使用壓力(MPa) | 0.15~0.7 |
額定供應壓力(MPa) | 0.5 |
使用溫度(°C) | 0~60 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-MPVC8-5 |
E-MPVC8-10 |
E-MPVC10-3 |
E-MPVC10-3-FM5 |
E-MPVC10-5 |
E-MPVC10-10 |
E-MPVC10-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 連接螺牙徑 | 緩衝行程 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 不鏽鋼 | M8 | 5 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | M8 | 10 | ||
當日可能 | 鋁合金 | M10 | 3 | ||
4天~ | 鋁合金 | M10 | 3-FM5 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | M10 | 5 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | M10 | 10 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | M10 | 15 |
Loading...
本體種類 | 連接器單品 | 連接器種類 | 彈簧式 頂端 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策