(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
有無沖裁厚板 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
表面處理 |
材質 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 7天~ |
前端形狀 | 單階 |
有無沖裁厚板 | 無 |
頂料型 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 |
表面處理 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 |
品牌 | MISUMI |
硬度(HRC) | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策