(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/10 9:00 ~ 11/11 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

總沖拔沖頭

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
有無沖裁厚板
頂料型
桿(組裝部)形狀
表面處理
材質
品牌
硬度(HRC)

    總沖拔沖頭

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    總沖拔沖頭

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 8天~
    前端形狀單階
    有無沖裁厚板
    頂料型
    桿(組裝部)形狀標準型
    表面處理
    材質相當於SKD11
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)60-63

    Loading...

    1. 1

    總沖拔沖頭相關分類