(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連結器外殼 公端to公端 1列 2極 2mm AMP CT系列

CONNECTOR

連結器外殼 公端to公端 1列 2極 2mm AMP CT系列

・連接器端子數:2
・行數:1
・間距:2mm
・公/母端:公 to 公
・安裝類型:板裝
・系列:AMP CT
・本體方向:直型
・長度:13.4mm
・寬度:6.8mm
・深度:12mm
・外殼材質:尼龍

TE Connectivity 2.0 mm 單列板裝插針 - CT系列為中心線為2.0 mm的CT系列單列板裝插頭型插針。此插頭型外皮饋通板裝插針對應UL94V-0尼龍66外殼、鍍銀黃銅插針連接器端子,及22 → 30 AWG的電線尺寸。關於適用的嵌合對象,請參閱代表型號: 654-4023、654-4023及680-1391、680-1391 。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

292254-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
292254-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

連結器外殼 公端to公端 1列 2極 2mm AMP CT系列的型號292254-2頁面。
記載關於型號292254-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767