(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・系列 = NH
・間距 = 2.5mm
・端子數 = 2
・行數 = 1
・本體方向 = 直型
・有護罩/無護罩 = 無護罩
・連結器系統 = 電線對基板
・端子方法 = 焊接
・連接器鍍膜 = 錫
・額定電流 = 3A
JST NH系列2.5 mm通孔基板插頭。2.5 mm間距通孔基板插頭系列用於JST HVQ與NH系列的電線對基板連結器。該等單列插針備有2~25針、直型與直角兩種類型。額定電壓:250V ac/dc 額定電流:3A 初始接觸電阻:10 mΩ UL認證:E60389
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
B2P-SHF-1AA(LF)(SN)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最小訂購數量 | 9 |
---|
JST 基板插頭、2極、單列、直型、電線對基板 2.5mm NH系列的型號B2P-SHF-1AA(LF)(SN)頁面。
記載關於型號B2P-SHF-1AA(LF)(SN)之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策