(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・端子數 = 6
・行數 = 1
・間距 = 1mm
・轉接頭 = 母端
・安裝型 = PCB安裝
・系列 = NSH
・可併用產品 = NSH系列連結器
・本體方向 = 直型
・長度 = 8mm
・寬度 = 4.2mm
・深度 = 6.2mm
・外殼材質 = PBT
JST 1.0 mm NSH電線對基板插頭 / 插座連結器,NSH系列1.0 mm間距電線對基板表面安裝插頭 / 電纜線安裝插座連結器為省空間的超小型設計。透過使用特殊結構的彈簧功能,實現低插入力。NSH 1.0 mm連結器具備閂扣鎖定機構,插頭與插座嵌合時,會發出扣壓聲響。NSH表面安裝插針具備焊接固定功能。具有垂直或直角安裝結構。本NSH壓著插座外殼為SLEH壓著插座連接器(型號< 906-0014') 906-0014 に対応します。d>
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NSHR-06V-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最小訂購數量 | 9 |
---|
JST 連結器外殼 母端 6極 單列 1mm NSH系列的型號NSHR-06V-S頁面。
記載關於型號NSHR-06V-S之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策