(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ30 TWN系列 選擇開關 (凹槽角度90°) (型號表)

Φ30 TWN系列 選擇開關 (凹槽角度90°)

高可靠性且種類豐富。
耐環境性超群的重負荷使用型。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ASN2K11N-NO24401
ASN210N
ASN211N
ASN220N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 操作部形狀
5天~ 1a1b鑰匙操作型
4天~ 1a箭頭型把手
5天~ 1a1b箭頭型把手
4天~ 2a箭頭型把手

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 段數 2 端子形狀 螺絲端子
凹槽角度(度) 90°

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767