(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

A6系列 選擇開關 AS6H-□Y型/長方型

A6系列 選擇開關 AS6H-□Y型/長方型

採用實現舒適的操作觸感,獨特的高性能接點機構精細機械的選擇開關。
【特長】
・採用IDEC獨特的附鎖定機構法蘭旋轉方式。
・法蘭形狀:正方型/長方型可變更凹槽角位置。
・法蘭附每旋轉45度即可固定的鎖定功能,因此法蘭無旋轉位移且易於板安裝。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A6系列選擇開關 長方型的規格

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

A6系列選擇開關 長方型的外觀

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

A6系列選擇開關 長方型的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

A6系列選擇開關 長方型的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距(長方型)

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

端子配置

凹槽角的位置變更方法

φ16 A6系列選擇開關 長方型:相關圖像

凹槽角的位置變更方法

用力將法蘭拉至前方可解除鎖定,且法蘭可旋轉。在增加45°度的任意位置上將法蘭按壓至本體,則可鎖定凹槽角位置。也同樣可變更附鑰匙選擇開關。

※關於其他規格、型號,請參閱型錄。

型號
AS6H-2Y1
AS6H-2Y2
AS6H-2Y2P
AS6H-3Y2
AS6H-3Y2P
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 保護功能(耐環境性) 凹槽角度
(度)
4天~ 1c2[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 2c2[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 2c2[有] 防噴流型(IP65)90
4天~ 2c3[有] 閉鎖型(IP40)45
4天~ 2c3[有] 防噴流型(IP65)45

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 長方型 安裝孔 φ16.2
發光 附鑰匙 停止、返回 各位置停止
端子形狀 焊接端子/插片端子 代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 橫向(mm) 24 尺寸 深度(mm) 45.5 電流容量 AC110V時(A) 1
電流容量 DC24V時(A) 1 接點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767