(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ30 TWN系列 選擇開關 鑰匙操作型

Φ30 TWN系列 選擇開關 鑰匙操作型

Φ30 選擇開關。
【特徵】
・高可靠性且種類豐富,耐環境性超群的重負荷使用型
銀接點 10A IP65

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ASN2K10N
ASN2K10NB
ASN2K11N
ASN2K11NB-NO24201
ASN2K20N-NO22401
ASN2K20NB
ASN2K22N
ASN3K20N
ASN21K11N
ASN21K11N-NO24401
ASN33K20N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 鑰匙編號
(No)
5天~ 1a2各位置停止61.990皆可拔除0
5天~ 1a2各位置停止61.990左側拔除0
5天~ 1a1b2各位置停止61.990皆可拔除0
5天~ 1a1b2各位置停止61.990左側拔除24201
5天~ 2a2各位置停止61.990皆可拔除22401
5天~ 2a2各位置停止61.990左側拔除0
5天~ 2a2b2各位置停止81.990皆可拔除0
5天~ 2a3各位置停止61.945皆可拔除0
5天~ 1a1b2[返回] 右向返回61.990皆可拔除0
5天~ 1a1b2[返回] 右向返回61.990皆可拔除24401
5天~ 2a3[返回] 雙向返回61.945皆可拔除0

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ30.5
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 35 接點 銀接點 鎖定裝卸方式
電路編號 不須指定

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767