(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高速HDMI傳輸線(1m、1.5m、2m、3m)

高速HDMI傳輸線(1m、1.5m、2m、3m)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應乙太網的傳輸線。
【特長】
・對應HDMI高畫質1.4的HEC(HDMIEthernetChannel)。
・對應1080P全規格高畫質訊號。
・對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。
・附鐵氧體磁芯。
・附屏蔽雙絞電纜線。
・3重屏蔽構造。
・採用OFC電纜線。
・鍍24金插頭。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高速HDMI傳輸線的規格

高速HDMI傳輸線

高速HDMI傳輸線

連結器圖

連結器圖

KM-HD20-10FC 包裝

KM-HD20-10FC 包裝

  • 線材採用純度99.996%的OFC(無氧銅),可減少傳送損失。
  • 自電纜線中心起實施三重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • 雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆有實施密閉型鋁屏蔽處理。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 安裝具備雜訊過濾器功能的鐵氧體磁芯,可有效吸收自電纜線傳來的雜訊。
  • 對應2009年發布的HDMI新版本、HDMI 1.4。對應HEC(HDMI Ethernet Channel)。
  • 對應 FULL HD(1080p)。
  • 對應3D影像。
  • ※需要對應該功能的設備。

本產品詳情

特長

  • 採用W20×D25×H11mm(樹脂護蓋部)的小型連結器,可讓設備背面變整齊。
  • 使用幾乎不含鉛元素此土壤或地下水等環境污染源的無鉛焊錫。

KM-HD20-10FC規格

顏色
電纜線長度1m
電纜線直徑5.7mm
連結器形狀HDMI插頭-HDMI插頭
HDMI規格對應1.4版本、CAT2
線材規格UL20276

本產品的種類

型號長度
KM-HD20-10FC1m
KM-HD20-15FC1.5m
KM-HD20-20FC2m
KM-HD20-30FC3m
型號
KM-HD20-10FC
KM-HD20-15FC
KM-HD20-20FC
KM-HD20-30FC
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
4天~ 1
4天~ 1.5
4天~ 2
4天~ 3

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 附鐵氧體磁芯電纜線 連結器型 CN1 HDMI A 公端 連結器型 CN2 HDMI A 公端
CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型 顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767