(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
VGA(類比RGB)用DIN連結器,可中繼的螢幕工程配線用線
【特長】
・連接各廠牌DOS/V電腦本體與螢幕用的電纜線。
・可用可拆卸式DIN連結器(直徑20mm)中繼,以方便從配管中穿過,2條1組的工程配線用電纜線。
・使用RGB影像用訊號加上75Ω同軸電纜線的複合同軸電纜線。可耐雜訊、訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質電纜線。
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策