(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螢幕線5m類比VGA用 彩色連結器
【特長】
・連接配備Mini D-sub 15pin螢幕端子的電腦、螢幕或投影機等設備,或與切換器、分配器連接的電纜線。
・使用RGB影像用訊號加上75Ω同軸電纜線的複合同軸電纜線。可耐雜訊、訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質電纜線。
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
・使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
・符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。連結器分為不同顏色,可便於電腦與週邊設備正確連接。
・將電纜線芯線加工固定於連結器內部針腳時,使用幾乎不含鉛元素的無鉛焊材。
・符合VESA DDCI規格,對應Windows95 Plug&Play。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KC-V5K
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 電纜線 | 連結器型 CN1 | VGA公端 | 連結器型 CN2 | VGA公端 |
---|---|---|---|---|---|
CN1連結器用 | 直型 | CN2連結器用 | 直型 | 長度(m) | 5 |
顏色 | 淺灰 | 完成外徑(mm) | 9 | 電纜線規格 | UL2919 |
連結器規格 | MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40) | JAN代碼 | 4969887846902 |
螢幕線的型號KC-V5K頁面。
記載關於型號KC-V5K之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策