(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

音訊延長線(1.8m、黑)

AV CABLE

音訊延長線(1.8m、黑)

3.5mm立體聲的微型插頭音訊延長線。
【特長】
・1.8m、黑。
・延長有立體聲的微型插頭專用電纜線用延長線。
・鍍24金插頭。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-A3-18K2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

音訊延長線(1.8m、黑)的規格

音訊延長線(1.8m、黑)

音訊延長線(1.8m、黑)

音訊延長線(1.8m、黑)尺寸圖

音訊延長線(1.8m、黑)尺寸圖

音訊延長線(1.8m、黑)包裝

音訊延長線(1.8m、黑)包裝

  • 線材採用純度99.996%的OFC(無氧銅),可減少傳送損失。
  • 採用可降低接觸電阻、減輕生鏽等時間變化,並具防止音質劣化效果的鍍24K金插頭。

本產品詳情

特長

  • 線材採用高純度OFC(無氧銅),抑制音質劣化。

規格

顏色
電纜線長度1.8m
連結器形狀3.5mm立體聲中繼插座-3.5mm立體聲微型插頭
電纜線直徑2.9×5.9mm

對應機種

對應機種<Apple>
10.5英吋iPad Pro 2017
12.9英吋iPad Pro 2017
12英吋MacBook 2017年機型
13英吋MacBook Pro 2017(搭載Touchbar機型)
15英吋MacBook Pro 2017(搭載Touchbar機型)
iPhone 7
iPhone 7 plus
※無法使用「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」。也可使用原廠品以外的3.5mm立體聲微型插頭耳機。
型號
KM-A3-18K2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

音訊延長線(1.8m、黑)的型號KM-A3-18K2頁面。
記載關於型號KM-A3-18K2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767