(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

音訊電纜線(1.8m) KM-A2-18K2

AV CABLE

音訊電纜線(1.8m) KM-A2-18K2

兩側3.5mm立體聲微型插頭音訊電纜線。
【特長】
・線材採用高純度OFC(無氧銅),抑制音質劣化。
・可降低接觸電阻、減輕生鏽等時間變化,並具防止音質劣化效果的鍍24K金插頭。
【用途】
・可連接對應立體聲微型插頭的電腦或CD-ROM光碟機、音訊設備、週邊設備。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-A2-18K2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

音訊電纜線(1.8m)詳情

音訊電纜線(1.8m):相關圖像

音訊電纜線(1.8m)示意圖

音訊電纜線(1.8m):相關圖像

音訊電纜線(1.8m)詳情示意圖

音訊電纜線(1.8m):相關圖像

音訊電纜線(1.8m)包裝示意圖

音訊電纜線(1.8m)的規格

  • 顏色:黑
  • 電纜線長度:1.8m
  • 連結器形狀:3.5mm立體聲微型插頭-3.5mm立體聲微型插頭
  • 電纜線直徑:2.9×5.9mm

音訊電纜線(1.8m)的尺寸

音訊電纜線(1.8m):相關圖像

音訊電纜線(1.8m)尺寸圖

音訊電纜線(1.8m)對應機種

Apple

  • 10.5英吋iPad Pro 2017
  • 12.9英吋iPad Pro 2017
  • 12英吋MacBook 2017年機型
  • 13英吋MacBook Pro 2017(搭載Touchbar機型)
  • 15英吋MacBook Pro 2017(搭載Touchbar機型)
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
  • ※ 「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」無法使用。也可使用原廠品以外的3.5mm立體聲微型插頭耳機。
型號
KM-A2-18K2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

音訊電纜線(1.8m) KM-A2-18K2的型號KM-A2-18K2頁面。
記載關於型號KM-A2-18K2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767