(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應乙太網高速HDMI Micro傳輸線 5m KM-HD23-A50K

AV CABLE

對應乙太網高速HDMI Micro傳輸線 5m KM-HD23-A50K

長度5m的Micro HDMI傳輸線,使用平板電腦簡報也很方便。
【特長】
・對應4K×2K@30hz解析度。對應解析度4,000×2,000像素以上的高解析度影像。
・對應3D影像。只要連接對應的設備即可觀賞FULL HD 3D影像。
・實施3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
・採用鍍金插頭。降低接觸電阻、減輕因時間變化造成生鏽並防止畫質、音質劣化。
【用途】
・連接搭載HDMI MICRO(Type-D)輸出端子的設備與配備HDMI輸入端子的設備。
・對應HDMI乙太網通道。可將對應的設備以乙太網連接。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD23-A50K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

詳情

包裝

包裝

端子部說明

端子部說明

連接方法

連接方法

端子尺寸圖

端子尺寸圖

規格

顏色
電纜線長度5m
電纜線外徑3.2mm
連結器HDMI Micro插頭-HDMI插頭(HDMI Type-D - HDMI Type-A)
外皮材料TPE(熱塑性彈性體)樹脂
HDMI規格符合HIGH SPEED with ETHERNET規格

對應機種

對應設備輸出設備/、平板電腦、智慧型手機、數位相機等配備HDMI Micro (Type-D)輸出端子的設備
輸入設備/電視、螢幕、投影機等配備HDMI (Type-A)輸入端子的設備
※依使用環境與使用機種不同,可能無法對應電腦。不保證在所有的設備與環境下皆可使用。

使用時的注意事項

  • ※ 本產品需注意訊號方向。連接方向(設備)錯誤將無法使用。
  • Micro HDMI連結器/設備側
  • HDMI連結器/電視、螢幕側
  • ※需要可對應各功能的輸出、輸入設備。
  • 電纜線與設備連接時的注意事項
  • ※插入HDMI連結器時,請將連結器護蓋部位的LOGO朝上,筆直且緩慢、確實的插入。拆下HDMI連結器時,請握住連結器護蓋(樹脂部分)部位,緩慢且筆直地拔出。
  • ※連接本產品與各設備時,請仔細閱讀該設備使用說明書後再進行操作。
  • ※ 請勿用濕手進行本產品的連接或拆卸動作。
  • ※在插拔本產品時,請務必握住連結器部位,勿強硬施加力道。如拉扯到電纜線部位或強硬施加力道,可能會造成破損或故障。
型號
KM-HD23-A50K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

對應乙太網高速HDMI Micro傳輸線 5m KM-HD23-A50K的型號KM-HD23-A50K頁面。
記載關於型號KM-HD23-A50K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767