(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列

連接對應DisplayPort電腦與螢幕的螢幕線。
【特長】
・對應DisplayPort規格ver.1.2,以1條電纜線即可傳送影像與聲音。
・可串聯多台螢幕、或透過連接埠連接等,簡單架構多螢幕環境。
・對應防止內容不當複製的著作權技術DPCP、著作權保護技術HDCP。
【用途】
・可用於對應DisplayPort的電腦與螢幕。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對應最大21.6Gbps的傳輸速度,且最大可實現3,840×2,160高解析度顯示的螢幕線

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列:相關圖像

規格

  • 電纜線直徑:4.5mm
  • 連結器形狀:DisplayPort 公端- DisplayPort 公端
  • 線材規格:UL20276
型號規格長度
KC-DP15K普通連結器1.5m
KC-DP1K普通連結器1m
KC-DP2K普通連結器2m

不同長度的產品

關於DisplayPort電纜線的主要特長

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列:相關圖像

連結器圖

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列:相關圖像

結線圖

DisplayPort電纜線 KC-DP K系列:相關圖像

對應機種
各廠牌電腦※配備DisplayPort端子的機種
各廠牌螢幕※配備DisplayPort端子的機種

型號
KC-DP1K
KC-DP15K
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
4天~ 1
4天~ 1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 連結器型 CN1 DisplayPort公端 連結器型 CN2 DisplayPort公端
CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型 顏色
完成外徑(mm) 4.5 電纜線規格 UL20276

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767