(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CAPCON OA-W系列 開縫型【包裝數為1~20】

CAPCON OA-W系列 開縫型

用於附連結器電源線的插入、抽出部。
【特長】
・使用獨特的構造與保護構造適用IP67可防止水與粉塵浸入。
【用途】
・用於網路線、光纜線、感測器線的插入、抽出部。
・用於多個或其它已進行末端處理的纜線插入、抽出部。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

有縫式

有縫式

本體重量

OA-W16-0901RS約14g
OA-W16-1151RS約12g
OA-W16-1301RS約11g
OA-W16-0334RS約14g
OA-W16-0404RS約14g
OA-W16-0503RS約14g
OA-W22-0604RS約36g

型式、規格

型式適用
連結器外徑
 
OA-W16-0901RSø14以下
OA-W16-1151RS
OA-W16-1301RS
OA-W16-0404RS
OA-W16-0503RS
OA-W22-0604RSø19以下
型式適用
連結器
外徑
 
OA-W16-0901RSEø14以下
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RSE
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RSE
OA-W22-0604RSEø19以下

作業步驟

零件名稱

 

零件名稱

 

1.在安裝部實施孔加工或螺牙加工。2.安裝CAPCON。3. 拆下鎖緊蓋、W密封和橡膠套筒。

1.在安裝部實施孔加工或螺牙加工。
2.安裝CAPCON。
3. 拆下鎖緊蓋、W密封和橡膠套筒。

4.依照鎖緊蓋、W密封、接頭的順序,穿過連結器與電線。

4.依照鎖緊蓋、W密封、接頭的順序,穿過連結器與電線。

5.拉開橡膠套筒的開縫部並穿過電線,安裝W密封。

5.拉開橡膠套筒的開縫部並穿過電線,安裝W密封。

6.將鎖緊蓋擰緊並固定電線。(關於鎖緊扭力,請確認夾鉗的電線規格。)

6.將鎖緊蓋擰緊並固定電線。
(關於鎖緊扭力,請確認夾鉗的電線規格。)

尺寸

尺寸圖(OA-W16-0901・1151・1301・0334・0404・0503RS)

尺寸圖(OA-W16-0901・1151・1301・0334・0404・0503RS)

尺寸圖(OA-W22-0604RS)

尺寸圖(OA-W22-0604RS)

注意

  • 無法使用於油中、水中。
  • 請勿在以下的環境中使用與保管。否則可能導致產品劣化。
  1. 1.含有強酸、有機溶劑(氯乙烷、氯甲烷、甲酚等)的環境。
  2. 2.含有水蒸氣、臭氧的環境。
  • 耐油性型(橡膠顏色-黑)時
  1. 請勿於陽光直射的場所中使用。
  2. 請於油分飛濺的環境使用。
  • ※ 若為無油分飛濺的環境,建議使用耐候性型。
  • 耐候性型(橡膠顏色-藍)時
  1. 請勿於含有油氣的環境中使用。
型號
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RS
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RS
OA-W16-0503RSE
OA-W16-0901RS
OA-W16-0901RSE
OA-W16-1151RS
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RS
OA-W16-1301RSE
OA-W22-0604RS
OA-W22-0604RSE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
使用電纜外徑 保護功能(耐環境性) 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
適用板厚
(mm)
孔數
(本)
特長

包裝數為20

4天~ Φ2.2~3.3mm耐候性CTG16φ2.2-3.3CTG16φ214mm以下4耐候性型

包裝數為20

4天~ Φ3~4mm耐油性CTG16φ3-4CTG16φ214mm以下4耐油性型
4天~ Φ3~4mm耐候性CTG16φ3-4CTG16φ214mm以下4耐候性型

包裝數為20

4天~ Φ4~5mm耐油性CTG16φ4-5CTG16φ214mm以下3耐油性型

包裝數為20

4天~ Φ4~5mm耐候性CTG16φ4-5CTG16φ214mm以下3耐候性型

包裝數為20

4天~ Φ4~9mm耐油性CTG16φ4-9CTG16φ214mm以下1耐油性型
4天~ Φ4~9mm耐候性CTG16φ4-9CTG16φ214mm以下1耐候性型

包裝數為20

4天~ Φ8.5~11.5mm耐油性CTG16φ8.5-11.5CTG16φ214mm以下1耐油性型

包裝數為20

4天~ Φ8.5~11.5mm耐候性CTG16φ8.5-11.5CTG16φ214mm以下1耐候性型

包裝數為20

4天~ Φ11~13mm耐油性CTG16φ11-13CTG16φ214mm以下1耐油性型

包裝數為20

9天~ Φ11~13mm耐候性CTG16φ11-13CTG16φ214mm以下1耐候性型

包裝數為10

4天~ Φ5~6mm耐油性CTG22φ5-6CTG22φ286mm以下4耐油性型

包裝數為10

4天~ Φ5~6mm耐候性CTG22φ5-6CTG22φ286mm以下4耐候性型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 CAPCON型 螺絲規格 CTG螺絲 材質 樹脂
顏色 代表規格 ROHS 種類 電線固定頭
材質(本體部) 尼龍66(UL94V-2) 使用溫度範圍(℃) -25~80℃ 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767