(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電線固定頭 THA45系列

電線固定頭 THA45系列

相當於IP68保護等級的電線固定頭。
【特長】
・本體與橡膠套筒為一體成型且無間隙的結構,防水性佳。
【用途】
・最適合室外電力纜線、感測器電纜線的防水、防塵。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

THA45系列的詳情

產品圖像

產品圖像

本體與橡膠套筒為一體成型,結構無間隙,故防水性優異。

本體與橡膠套筒為一體成型,結構無間隙,防水性優異。

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

編號名稱個數材質
1護蓋1※PA66 /PA66-GF
2連結器本體1PA66/TPE
3螺母1PA66
  • ※ THA452系列的護蓋為PA66

型號規格

型號G適用電纜線徑LH
最大
SWAdm
螺絲規格螺絲外徑安裝孔徑最小最大
THA450-16S □M16×1.515.3φ15.7φ5φ7.5829.51921.6245
THA450-16L □M16×1.515.3φ15.7φ7.5φ9.5829.51921.6245
THA451-20 □M20×1.520φ20.2φ10.5φ148312426.326.57
THA451-20-2 □M20×1.520φ20.2φ6×28312426.326.57
THA452-25 □M25×1.525φ20.2φ14φ17834293235.26
型號
THA450-16LB
THA450-16LG
THA450-16LL
THA450-16SG
THA451-20-2B
THA451-20-2G
THA451-20-2L
THA451-20L
型號數量折扣標準
出貨日
使用電纜外徑 顏色規格/表面處理 螺紋尺寸 適用電線徑 φ
(mm)
安裝孔尺寸 φ
(mm)
4天~ Φ7.5~9.5mm黑/灰M16×1.57.5~9.5(電纜線徑)15.7
4天~ Φ7.5~9.5mm黑/綠M16×1.57.5~9.5(電纜線徑)15.7
4天~ Φ7.5~9.5mm淺灰/灰M16×1.57.5~9.5(電纜線徑)15.7
5天~ Φ5~7.5mm黑/綠M16×1.55~7.5(電纜線徑)15.7
4天~ Φ6×2mm黑/灰M20×1.56x2(電纜線徑)20.2
6天~ Φ6×2mm黑/綠M20×1.56x2(電纜線徑)20.2
4天~ Φ6×2mm淺灰/灰M20×1.56x2(電纜線徑)20.2
4天~ Φ10.5~14mm淺灰/灰M20×1.510.5~14(電纜線徑)20.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 防水性 代表規格 CE
材質 PA66-GF(護蓋)PA66/TPE(連結器本體)/PA6(螺帽) 規格(IP) 相當於IP68 代表規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767