(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

電線固定頭(多孔)

電線固定頭(多孔)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

此為本體有2~4孔的多孔型電線固定頭,使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。


●此為本體有2~4孔的多孔型電線固定頭。
●安裝螺絲為M螺絲。
●使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。
●可對應IP68保護構造。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(多孔):相關圖像
■規格表
型式No.顏色孔數適用電線徑
(mm)
SWABCD重量
(g)
安裝螺絲安裝孔徑
(mm)
適用板厚
CRMPH2M12-2031G
(灰)

B
(黑)
2Ф2.0~3.11921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
2M16-3041Ф3.0~4.1222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
2M20-4361Ф4.3~6.12730.421.220M20(P=1.5)20.3
3M12-16263Ф1.6~2.61921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
3M16-3042Ф3.0~4.2222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
3M20-2636Ф2.6~3.62730.421.221M20(P=1.5)20.3
3M20-3552Ф3.5~5.220
4M12-13234Ф1.3~2.31921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
4M16-2434Ф2.4~3.4222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
4M20-3448Ф3.4~4.82730.421.221M20(P=1.5)20.3

概要規格

線接頭(多孔):相關圖像
線接頭(多孔):相關圖像
線接頭(多孔):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)UL94V-2
EPDM(墊圈、密封)
保護構造IP68
使用溫度範圍−40℃~+105℃
顏色灰(標準)或黑(耐候性)
型號
CRMPH-2M12-2031-B
CRMPH-2M12-2031-G
CRMPH-2M16-3041-B
CRMPH-2M16-3041-G
CRMPH-2M20-4361-B
CRMPH-2M20-4361-G
CRMPH-3M12-1626-B
CRMPH-3M12-1626-G
CRMPH-3M16-3042-B
CRMPH-3M16-3042-G
CRMPH-3M20-2636-B
CRMPH-3M20-2636-G
CRMPH-3M20-3552-B
CRMPH-3M20-3552-G
CRMPH-4M12-1323-B
CRMPH-4M12-1323-G
CRMPH-4M16-2434-B
CRMPH-4M16-2434-G
CRMPH-4M20-3448-B
CRMPH-4M20-3448-G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 顏色 保護功能(耐環境性) 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 顏色 安裝孔徑
(mm)
孔數
(個)
4天~ 10Ф2.0~3.1mm防水性 / 耐候性M12×1.5Ф2.0~3.1M12(P=1.5)12.3mm2
4天~ 10Ф2.0~3.1mm防水性M12×1.5Ф2.0~3.1M12(P=1.5)12.3mm2
4天~ 10Ф3.0~4.1mm防水性 / 耐候性M16×1.5Ф3.0~4.1M16(P=1.5)16.3mm2
4天~ 10Ф3.0~4.1mm防水性M16×1.5Ф3.0~4.1M16(P=1.5)16.3mm2
4天~ 10Ф4.3~6.1mm防水性 / 耐候性M20×1.5Ф4.3~6.1M20(P=1.5)20.3mm2
4天~ 10Ф4.3~6.1mm防水性M20×1.5Ф4.3~6.1M20(P=1.5)20.3mm2
4天~ 10Ф1.6~2.6mm防水性 / 耐候性M12×1.5Ф1.6~2.6M12(P=1.5)12.3mm3
4天~ 10Ф1.6~2.6mm防水性M12×1.5Ф1.6~2.6M12(P=1.5)12.3mm3
4天~ 10Ф3.0~4.2mm防水性 / 耐候性M16×1.5Ф3.0~4.2M16(P=1.5)16.3mm3
4天~ 10Ф3.0~4.2mm防水性M16×1.5Ф3.0~4.2M16(P=1.5)16.3mm3
4天~ 10Ф2.6~3.6mm防水性 / 耐候性M20×1.5Ф2.6~3.6M20(P=1.5)20.3mm3
4天~ 10Ф2.6~3.6mm防水性M20×1.5Ф2.6~3.6M20(P=1.5)20.3mm3
4天~ 10Ф3.5~5.2mm防水性 / 耐候性M20×1.5Ф3.5~5.2M20(P=1.5)20.3mm3
4天~ 10Ф3.5~5.2mm防水性M20×1.5Ф3.5~5.2M20(P=1.5)20.3mm3
4天~ 10Ф1.3~2.3mm防水性 / 耐候性M12×1.5Ф1.3~2.3M12(P=1.5)12.3mm4
4天~ 10Ф1.3~2.3mm防水性M12×1.5Ф1.3~2.3M12(P=1.5)12.3mm4
4天~ 10Ф2.4~3.4mm防水性 / 耐候性M16×1.5Ф2.4~3.4M16(P=1.5)16.3mm4
4天~ 10Ф2.4~3.4mm防水性M16×1.5Ф2.4~3.4M16(P=1.5)16.3mm4
4天~ 10Ф3.4~4.8mm防水性 / 耐候性M20×1.5Ф3.4~4.8M20(P=1.5)20.3mm4
4天~ 10Ф3.4~4.8mm防水性M20×1.5Ф3.4~4.8M20(P=1.5)20.3mm4

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 多孔型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
種類 電線固定頭 材質(本體部) 尼龍66材質/EPDM 使用溫度範圍(℃) -40~105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767