(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚酯編織套筒 MT套筒

聚酯編織套筒 MT套筒

【特長】
・由於使用聚酯類特殊纖維,滑動順暢、強度優異
・藉由編織構造,可擴展至平常的3倍,在配線束線時具備優異的操作性
・纖維物理性質高、耐熱、耐寒性優異(-75℃~+150℃)
・伸縮性優異,包覆後仍可檢視內部、找出配線不良等處所
・具透氣性,可有效防止包覆內部結露
【用途】
・電力設備內的束線、絕緣、外皮保護、補強
・隔間、控制箱、儀表設備內的束線
・線束、排線等的梱束保護

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MT套筒的特長

  • 由於使用聚酯類特殊纖維,滑動順暢、強度優異。
  • 藉由編織構造可擴展至平常的3倍,在配線束線時具備優異的操作性。(註)根據型號的不同,擴展的尺寸也不同。
  • 纖維物性高、耐熱、耐寒性優異(-75〜+150度)
  • 伸縮性優異,包覆後仍可檢視內部、找出配線不良等處所。
  • 具透氣性,可有效防止包覆內部結露。
特長

特長

產品圖像

產品圖像

使用範例

使用範例

尺寸

型號折徑寬度最小直徑最大擴大直徑最低切斷長度
MT-3約5mm12φ25mm~
MT-6約14mm20φ30mm~
MT-10約18mm10φ28φ30mm~
MT-12約22mm12φ33φ30mm~
MT-19約30mm19φ45φ50mm~
MT-30約35mm27φ55φ50mm~
型號
MT3
MT6
MT10
MT12
MT19
MT30
型號數量折扣標準
出貨日
必要內徑尺寸
(㎜)
最小徑
(mm)
最大徑
(mm)
4天~ 312φ
4天~ 620φ
4天~ 1010φ28φ
4天~ 1212φ33φ
4天~ 1919φ45φ
4天~ 2727φ55φ

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 150
顏色 保護功能(耐環境性) 耐熱性 / 其他 全長(m) 100
材質 聚酯 特性 耐熱性、耐寒性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767