(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彩色編織軟管(灰)

彩色編織軟管(灰)

可自由伸縮的彩色伸縮軟管。
【特長】
・由於為無鹵素產品,也相當環保。
【用途】
・用於希望配線顏色和機械及地板相符時。
・由於為伸縮軟管,可用於廣泛的尺寸範圍。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彩色編織軟管(灰)特長

產品圖像

產品圖像

  • 富伸縮性,可保護免受裂傷或刮傷,為平滑性良好的伸縮軟管(編織軟管(套筒))。因此,線材(電纜線、配線等)的安裝也可非常順利。
  • 由於耐藥品性也相當優異,所以具有極高的不變性。已取得UL、美國聯邦航空總署規格FAR25(耐火性測試)的保護軟管。
  • 耐磨耗性優異的編織軟管,因此口徑可擴大達自然直徑的3倍以上,1件產品即可包覆相當多的尺寸。
  • 可使用溫度:-75~+125度。

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號自然折徑 E擴大最大直徑 D1捲的長度(m)L
FLC-9約10約17150
FLC-12約12約24150
FLC-19約22約3475
FLC-25約31約4875

開發秘辛

 

為回應在保護線材的同時也想配合顏色的需求,我們的庫存常備共9種顏色的產品。由於可小批量購買,請依需求購買所需量。

型號
FLC-9-1(GY)
FLC-9-5(GY)
FLC-9-10(GY)
FLC-9-150(GY)
FLC-12-1(GY)
FLC-12-5(GY)
FLC-12-10(GY)
FLC-12-150(GY)
FLC-19-1(GY)
FLC-19-5(GY)
FLC-19-10(GY)
FLC-25-1(GY)
FLC-25-5(GY)
FLC-25-10(GY)
FLC-25-75(GY)
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)
3天~ 10171
6天~ 10175
6天~ 101710
6天~ 1017150
6天~ 12241
6天~ 12245
6天~ 122410
6天~ 1224150
6天~ 22341
6天~ 22345
6天~ 223410
6天~ 31481
6天~ 31485
6天~ 314810
6天~ 314875

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 保護功能(耐環境性) 耐藥品性 / 耐摩耗性 材質 聚酯
顏色 規格 車輛燃燒測試 特性 耐藥品性/耐磨耗性
其他規格 UL224/FAR25/CSA

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767