(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可插入Han EE、(部分為Han Q)系列的連接器。(型式以「-」區隔,而非空格)
【特長】
・備有金屬製與塑膠製外罩、外殼。
・Han(R)3A尺寸備有金屬製與塑膠製外罩/外殼。
・Han(R)3A/4A嵌入裝置也備有Han-Quick Lock(R)結線。
・Han(R)10A及16A的嵌入裝置為壓著與螺絲固定結線。
・額定電流為10A(Han(R)3A/Han(R)4A)與16A(Han(R)10A/Han(R)16A)。
型號 |
---|
09-33-000-6102 |
09-33-000-6104 |
09-33-000-6105 |
09-33-000-6121 |
09-33-000-6127 |
09-33-000-6202 |
09-33-000-6204 |
09-33-000-6205 |
09-33-000-6220 |
09-33-000-6227 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 適用電線AWG尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 當日可能 | 公端(插頭) | 14 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 公端(插頭) | 16 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 公端(插頭) | 18 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 公端(插頭) | 20 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 公端(插頭) | 26~22 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 母端(插座) | 14 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 母端(插座) | 16 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 母端(插座) | 18 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 母端(插座) | 20 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 母端(插座) | 26~22 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty | 保護功能(耐環境性) | 有 |
---|---|---|---|---|---|
類型 | E連接器 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策