(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

動態連結器 已壓著的連接器線(D3100/D3200系列)【包裝數為50】

動態連結器 已壓著的連接器線(D3100/D3200系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。


●已壓著的電纜線以包裝販售
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線
●50條裝包裝販售

・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

動態連結器 已壓著的連接器線(D3100/D3200系列):相關圖像
型號連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存使用電纜線使用連接器
型號
(g)
175218-16母端
(插座)
B(藍)
C(白)
D(黑)
A(褐)
E(紅)
F(黃)
G(綠)
AWG16UL1007
類型
175218-2882
175217-20AWG20175217-2417
175216-24AWG24175216-2231
175289-16公端
(插頭)
AWG16175289-2882
175288-20AWG20175288-2416
175287-24AWG24175287-2231

動態連結器 已壓著的連接器線(D3100/D3200系列):相關圖像

概要規格

動態連結器 已壓著的連接器線(D3100/D3200系列):相關圖像
型號
175216-24-A-1
175216-24-A-2
175216-24-A-3
175216-24-A-5
175216-24-A-7
175216-24-A-10
175216-24-B-1
175216-24-B-2
175216-24-B-3
175216-24-B-5
175216-24-B-7
175216-24-B-10
175216-24-C-1
175216-24-C-2
175216-24-C-3
175216-24-C-5
175216-24-C-7
175216-24-C-10
175216-24-D-1
175216-24-D-2
175216-24-D-3
175216-24-D-5
175216-24-D-7
175216-24-D-10
175216-24-E-1
175216-24-E-2
175216-24-E-3
175216-24-E-5
175216-24-E-7
175216-24-E-10
175216-24-F-1
175216-24-F-2
175216-24-F-3
175216-24-F-5
175216-24-F-7
175216-24-F-10
175216-24-G-1
175216-24-G-2
175216-24-G-3
175216-24-G-5
175216-24-G-7
175216-24-G-10
175217-20-A-1
175217-20-A-2
175217-20-A-3
175217-20-A-5
175217-20-A-7
175217-20-A-10
175217-20-B-1
175217-20-B-2
175217-20-B-3
175217-20-B-5
175217-20-B-7
175217-20-B-10
175217-20-C-1
175217-20-C-2
175217-20-C-3
175217-20-C-5
175217-20-C-7
175217-20-C-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS適用電線AWG尺寸 連接器形狀 適用連結器 電纜線長度
(m)
使用連接器型式 使用電纜線類型 電纜線顏色

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

4天~ 1024母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

4天~ 1024母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

4天~ 1024母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用1175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用2175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用3175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用5175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用7175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -24母端D3100/D3200插座外殼共用10175216-2UL1007-24

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用1175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用2175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用3175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用5175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用7175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用10175217-2UL1007-20

包裝數為50

4天~ 1020母端D3100/D3200插座外殼共用1175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用2175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用3175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用5175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用7175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用10175217-2UL1007-20

包裝數為50

4天~ 1020母端D3100/D3200插座外殼共用1175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用2175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用3175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用5175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用7175217-2UL1007-20

包裝數為50

6天~ -20母端D3100/D3200插座外殼共用10175217-2UL1007-20

Loading...

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767