(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
HARTING專用連接器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1袋 | 100個入 |
型式 | 端頭 Type | 適用電線 (mm2) | AWG 尺寸 | φmm | 電線剝離 尺寸 | Type | 重量 g |
0933-000-6127 | E型端頭 | 0.14~0.37 | 26〜22 | 0.90 | 7.5 | 公 (插針) | 1.2 |
0933-000-6121 | 0.5 | 20 | 1.10 | 7.5 | 1.31 | ||
0933-000-6105 | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 7.5 | 1.26 | ||
0933-000-6104 | 1.5 | 16 | 1.75 | 7.5 | 1.33 | ||
0933-000-6102 | 2.5 | 14 | 2.25 | 7.5 | 1.33 | ||
0933-000-6227 | 0.14~0.37 | 26〜22 | 0.90 | 7.5 | 母 (插孔) | 1.45 | |
0933-000-6220 | 0.5 | 20 | 1.10 | 7.5 | 1.5 | ||
0933-000-6205 | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 7.5 | 1.48 | ||
0933-000-6204 | 1.5 | 16 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | ||
0933-000-6202 | 2.5 | 14 | 2.25 | 7.5 | 1.52 | ||
0915-000-6104 | D型端頭 | 0.14~0.37 | 26~22 | 0.90 | 8 | 公 (插針) | 0.7 |
0915-000-6103 | 0.5 | 20 | 1.10 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6102 | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6101 | 1.5 | 16 | 1.75 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6106 | 2.5 | 14 | 2.25 | 8 | 0.6 | ||
0915-000-6204 | 0.14~0.37 | 26~22 | 0.90 | 8 | 母 (插孔) | 0.7 | |
0915-000-6203 | 0.5 | 20 | 1.10 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6202 | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6201 | 1.5 | 16 | 1.75 | 8 | 0.7 | ||
0915-000-6206 | 2.5 | 14 | 2.25 | 8 | 0.7 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 適用電線AWG尺寸 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 16 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 18 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 公端(插頭) | 20 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 26~22 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 14 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 16 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 18 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 母端(插座) | 20 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 26~22 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 14 | D連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 14 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 16 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 18 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 公端(插頭) | 20 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 公端(插頭) | 26~22 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 14 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 16 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 18 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 20 | E連接器 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 母端(插座) | 26~22 | E連接器 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty | 保護功能(耐環境性) | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策