(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ25 TWS系列 發光選擇開關 (型號表)

φ25 TWS系列 發光選擇開關

φ25 TWS系列 發光選擇開關。
注重安全性耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。
採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋。
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時。
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V-1分鐘
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
機械的壽命選擇開關:50萬次以上
電力壽命選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約) 97g (ASLS22222DN)

尺寸圖

額定電壓AC100/110、200/220V用
額定電壓DC110V用機型時
φ25 TWS系列 發光選擇開關 額定電壓AC100/110、200/220V用
φ25 TWS系列 發光選擇開關 額定電壓DC110V用機型時

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASLS21620DNG
ASLS22211DNG
ASLS22611DNG
ASLS22620DNG
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 尺寸 深度
(mm)
使用電壓
(V)
4天~ 2a105AC100/110
4天~ 1a1b94.9AC/DC24
4天~ 1a1b105AC200/220
4天~ 2a105AC200/220

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ25.5
發光 LED 附鑰匙 段數 2
停止、返回 各位置停止 端子形狀 螺絲端子 保護功能(耐環境性) IP54
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4 尺寸 橫向(mm) 34
規格 不須指定電路編號 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
接點 凹槽角度(度) 90 發光色/按鈕顏色
接點數 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767