(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ16 AP6S型 小型顯示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

Φ16 AP6S型 小型顯示燈

BA9S底座內建LED燈泡。備有焊接兼用插片110端子型和螺絲端子型。
【特長】
・電燈泡採用BA9S底座的IDECLSTD型LED燈泡。
・7種發光色。
・紅、綠、琥珀、黃、乳白、藍、純白。
・備有螺絲端子型和插片端子(焊接兼用)。
・保護構造為IP65。
・無需外接電阻。
・內建整流、保護二極體(LSTD型LED燈泡內建限流電阻及保護二極體)。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AP6GS53MR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

發光類別LED發光
額定使用電壓AC/DC6VAC/DC12VAC/DC24V
使用電壓範圍AC/DC6V±5%AC/DC12V±10%AC/DC24V±10%
內建燈泡的型號LSTD-6※LSTD-1※LSTD-2※
LED燈泡的壽命約50,000小時(參考值)
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
絕緣電阻充電金屬部與非充電金屬部間:100MΩ以上(DC500高阻計)
耐電壓充電金屬部與非充電金屬部間:2,000V、1分鐘
端子形狀螺絲端子型:M2.6螺絲端子
插片端子型:焊接兼用插片110端子(可連接電線:1.25mm2max)
本體顏色黑色樹脂製
保護構造IP65 (IEC 60529)
重量(約)螺絲端子型:18g、插片端子型:9g
  • ※(顏色記號):R(紅)、G(綠)、A(琥珀)、S(藍)、W(乳白)、PW(純白)

尺寸圖

螺絲端子型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)方型圖

正方型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)長方型圖

長方型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)圓型圖

圓型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 螺絲端子型尺寸圖

焊接兼用插片端子型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)方型圖

正方型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)長方型圖

長方型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 (TOP)圓型圖

圓型

φ16 AP6S型 小型顯示燈 焊接兼用插片端子型尺寸圖
型號
AP6GS53MR
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 附3方向保護板 端子形狀 內建LED規格 本體顏色
4天~ 長方[紅] 紅[其他] AC/DC12V182448.5六角環型螺母無需外接電阻平面型M2.6螺絲端子LSTD型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔尺寸 φ16.2 保護功能(耐環境性) IP65 光源 LED

Φ16 AP6S型 小型顯示燈的型號AP6GS53MR頁面。
記載關於型號AP6GS53MR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AP6DS5HMY
AP6DS5HS
AP6DS5MMG
AP6GS54MG
AP6HS52R
AP6HS52Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 附3方向保護板 端子形狀 內建LED規格 本體顏色
4天~ [圓] 圓AC/DC 100/110V17.817.860.4--圓頂型(圓型)×螺絲端子型--
4天~ [圓] 圓AC/DC 100/110V17.817.845.4--圓頂型(圓型)×焊接兼用插片端子--
4天~ [圓] 圓AC/DC 200/220V17.817.860.4--圓頂型(圓型)×螺絲端子型--
4天~ 長方AC/DC24V182448.5六角環型螺母無需外接電阻平面型M2.6螺絲端子LSTD型
4天~ 長方[紅] 紅[其他] AC/DC6V182440樹脂製鎖緊螺母無需外接電阻平面型×焊接兼用插片端子LSTD型
4天~ 長方[其他] AC/DC6V182440樹脂製鎖緊螺母無需外接電阻平面型×焊接兼用插片端子LSTD型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767