(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

φ22/φ30型掛鎖蓋(附鑰匙選擇開關、安全插頭用)

φ22/φ30型掛鎖蓋(附鑰匙選擇開關、安全插頭用)

使用掛鎖進行危機管理,防止附鑰匙開關或安全插頭的誤使用!
【特長】
・最適合用於多名作業人員進入危險區域作業時的安全確保
・拔除板鑰匙或插頭時蓋上掛鎖蓋,即可用掛鎖(最多2個)上鎖
・作業人員全員可使用各自的掛鎖上鎖(三人以上時,可同時使用市售的搭扣),即可防止作業人員被留在危險區域內的事故發生

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

適用機型φ22用ASW□K
φ30用HS2P、ASN□K、ASTN□K、ASD□K
適用的掛鎖扣環直徑φ5.5~7.5
耐負載30N以上
質量(約)55 g
 
 
 
 
 
  • HS9Z-PC22:φ22用掛鎖蓋
  • HS9Z-PC30:φ30用掛鎖蓋

尺寸圖

φ22/φ30型掛鎖蓋(附鑰匙選擇開關、安全插頭用)尺寸圖01
φ22/φ30型掛鎖蓋(附鑰匙選擇開關、安全插頭用)尺寸圖02

HS9Z-PC22型時

φ22/φ30型掛鎖蓋(附鑰匙選擇開關、安全插頭用)尺寸圖03

HS9Z-PC30型時

型號
HS9Z-PC22
HS9Z-PC30
型號數量折扣標準
出貨日
特徵 適用 備註
4天~ φ22用ASW□K型無法用於HW1K、LW□K。
4天~ φ30用HS2P/ASN□K型/ASTN□K型/ASD□K型-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 掛鎖蓋/鑰匙操作型選擇開關用 材質(本體) 金屬製(鋼)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767