(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 控制元件 掛鎖蓋

PUSH-BUTTON SWITCH

φ22 控制元件 掛鎖蓋

【用途】
・適用機型:瞬時型、交替型按鈕開關與發光按鈕開關、選擇開關及附鑰匙選擇開關(不含板鑰匙)型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW9Z-KL1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
掛鎖蓋<本體>
聚芳酯
樹脂
<密封條>
丁腈橡膠
HW9Z-KL11個

尺寸圖

φ22 控制元件 掛鎖蓋尺寸圖
型號
HW9Z-KL1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 掛鎖蓋 適用 HW/TW/SwitchNet HW系列 材質(本體) 聚芳酯樹脂
材質(密封條) 丁腈橡膠 外徑(mm) φ50

φ22 控制元件 掛鎖蓋的型號HW9Z-KL1頁面。
記載關於型號HW9Z-KL1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767