(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MA系列 小型控制元件 開關擋板

MA系列 小型控制元件 開關擋板

MA系列用開關擋板。
【特長】
・180°開閉、彈簧復歸型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
・開關護圈
(材質:聚碳酸酯樹脂)
MA2正方型用MA9Z-K2
MA3橫排長方型用MA9Z-KF3

尺寸圖

MA2、正方型用(型號:MA9Z-K2)
MA3、正方型用(型號:MA9Z-KF3)
DRYMET LF墊圈(LFW)MA2、正方型用(型號:MA9Z-K2)尺寸圖
DRYMET LF墊圈(LFW)MA3、橫列長方型用(型號:MA9Z-KF3)尺寸圖
型號
MA9Z-K2
MA9Z-KF3
型號數量折扣標準
出貨日
適用
3天~ MA2正方型用
3天~ MA3橫排長方型用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 開關保護罩 材質(本體) 聚碳酸酯樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767