(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HS7A-DMC型非接觸安全開關 致動器

PUSH-BUTTON SWITCH

HS7A-DMC型非接觸安全開關 致動器

HS7A-DMC型非接觸安全開關用致動器。於HS7A型會附1個。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HS9Z-ZC1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

  • 重量(約):9g

尺寸圖

HS7A-DMC型非接觸安全開關 致動器 尺寸圖01
型號
HS9Z-ZC1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 非接觸式安全開關 規格 制動器 適用 HS7A-DMC型
尺寸(mm) 51(H)×16(W)×7(D)

HS7A-DMC型非接觸安全開關 致動器的型號HS9Z-ZC1頁面。
記載關於型號HS9Z-ZC1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767