(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS6型安全開關 致動器

HS6型安全開關 致動器

附樹脂擋塊的HS6E型/HS6B型用致動器。有直型、L型、L型(附板)、水平/垂直可動型4種。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

HS6型安全開關 致動器 規格01

直型
HS9Z-A61

本產品使用時的致動器拉伸強度為500N。
HS6型安全開關 致動器 規格02

L型
HS9Z-A62

HS9Z-A62型致動器的拉伸強度為100N,若施加超過的荷重,可能會從門脫落。
預期使用時的拉伸荷重超過100N時,請使用附板的HS9Z-A62S型致動器。
HS6型安全開關 致動器 規格03

L型(附板)
HS9Z-A62S

本產品使用時的致動器拉伸強度為500N。
HS6型安全開關 致動器 規格04

水平/垂直可動型
HS9Z-A65

HS6型安全開關 致動器 規格05

水平/垂直可動型
HS9Z-A66

本產品使用時的致動器拉伸強度為500N。

尺寸圖

尺寸圖

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖01

直型(HS9Z-A61型)

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖02

L型(HS9Z-A62型)

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖03

L型(HS9Z-A62S型)

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖04

水平/垂直可動型(HS9Z-A65型)

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖05

水平/垂直可動型(HS9Z-A66型)
註)與HS9Z-A65型的差異為將致動器前端的金屬零件組裝方向反轉180゜。

註1) 樹脂擋塊為致動定位用零件,固定後請拆下。
※底座部材質為PA66(66尼龍)的玻璃強化等級,角度調整螺絲的材質為SUS(不鏽鋼)。使用螺絲鎖定等方式時,請確認與材質的相容性。

致動器安裝孔加工圖

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖06

直型、L型

HS6型安全開關 致動器 尺寸圖07

水平/垂直可動型

型號
HS9Z-A61
HS9Z-A62
HS9Z-A62S
HS9Z-A65
HS9Z-A66
型號數量折扣標準
出貨日
規格 適用 備註
4天~ 直型HS6E型/HS6B型-
4天~ L型HS6E型/HS6B型-
4天~ L型(附板)HS6E型-
4天~ 水平/垂直可動型HS6E型/HS6B型可動方向請參閱型錄。
4天~ 水平/垂直可動型HS6E型/HS6B型可動方向請參閱型錄。

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 附螺線管安全開關 特徵 附樹脂擋塊

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767