(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KG/KH型(K系列)附小型鑰匙開關 (型號表)

DISPLAY TIMER CALENDER

KG/KH型(K系列)附小型鑰匙開關

圓體(φ19橢圓孔安裝尺寸)型附小型短體鑰匙的開關。採用金屬製外殼,接點採用高性能微型開關。
【特長】
・面板內深度29.9mm(KG型),或39.5mm(KH型)的省空間設計。
・確實輕鬆的操作觸感。
・可配合用途選擇接點的種類(銀接點、金接點)。
・採用可反轉鑰匙(無方向性鑰匙)。
・附有鑰匙2個/1組。
・KH型可有不同的鑰匙編號(無法使用萬用鑰匙)。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KG2C-10A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電金屬部與非充電金屬部間:2500V、1分鐘
異極性的充電金屬部間:1000V、1分鐘
機械的壽命5萬次以上
電力壽命3萬次以上
耐振動耐久:5~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作:5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久:1000m/s2
誤動作:100m/s2
端子形狀焊接端子(可連接電線0.75mm2 2條max.)
保護構造IP40 (IEC 60529)
本體顏色鍍鉻顏色(金屬製)
重量(約)KG型:30g、KH型:40g (板狀鑰匙除外)

尺寸圖

KG型
KH型
KG/KH型(K系列)附小型鑰匙開關 KG型尺寸圖

端子部尺寸:端子寬度2.2

KG/KH型(K系列)附小型鑰匙開關 KH型尺寸圖

端子部尺寸:端子寬度2.2

型號
KG2C-10A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ19.3
發光 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 1c 附鑰匙
段數 2 停止、返回 各位置停止 端子形狀 焊接端子
保護功能(耐環境性) IP40 尺寸 縱向(mm) 25 尺寸 橫向(mm) 22
尺寸 深度(mm) 32.4 規格 KG型(面板內深度29.9mm) 電流容量 AC125V時(A) 1
電流容量 DC30V時(A) 1 接點 凹槽角度(度) 90
鑰匙抽出位置 皆可拔除 鑰匙種類 無方向性鑰匙

KG/KH型(K系列)附小型鑰匙開關的型號KG2C-10A頁面。
記載關於型號KG2C-10A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767